SIRIUS ACT

SIRIUS ACT: преимущества в действии
SIRIUS ACT – светосигнальная аппаратура со степенью защиты до IP69K. Современный дизайн и высококачественные материалы исполнения делают возможным применение SIRIUS ACT в различных отраслях промышленности и на инфраструктурных объектах. Элементы системы разработаны для длительной работы при тяжёлых условиях эксплуатации.
Современный дизайн
Предлагается четыре различных исполнения актуаторов: пластик, пластик с матовым металлическим фронтальным кольцом, глянцевый металл и металл с плоским матовым кольцом. Кнопки, переключатели и индикаторы могут комбинироваться с соответствующими типами держателей и устанавливаться в панель, дверь шкафа управления или в корпус 3SU1. SIRIUS ACT 3SU1 – универсальный ответ самым высоким требованиям заказчиков.
Простота эксплуатации
Преимущества в действии: быстрый монтаж
Инновационная концепция монтажа одной рукой (snap-on) позволяет сэкономить до 50% времени на монтаж выключателей или индикаторов по сравнению с предыдущей линейкой. Совпадение стрелок на корпусе актуатора и держателя указывает на корректное монтажное положение элементов. Маркированные посадочные места для контактных блоков или светодиодных модулей позволяют безошибочно монтировать их на держателе.
Повышенная степень защиты
Преимущества в действии: экстремальная надёжность
Актуаторы и индикаторы линейки SIRIUS ACT со степенью защиты IP69K (с фронтальной стороны) имеют повышенную стойкость к маслам, едким и активным моющим веществам. Таким образом, светосигнальную аппаратуру SIRIUS ACT можно применять на большинстве промышленных и инфраструктурных объектов.
Гибкие возможности коммуникации
Возможность интеграции в систему автоматизации
Устройства светосигнальной аппаратуры SIRIUS ACT поддерживают протоколы IO-Link, AS-Interface и PROFINET. Благодаря поддержке различных интерфейсов аппараты можно легко комбинировать с устройствами человеко-машинного интерфейса (HMI) и промышленными компьютерами, реализовывать сложные решения без дополнительных затрат времени на инжиниринг и монтаж. Возможность интеграции в TIA портал позволяет сконфигурировать и визуально отобразить всю систему в единой программной среде. Все эти функции обеспечивают разработку гибких систем под индивидуальные нужды заказчика и позволяют легко вносить изменения даже в ходе эксплуатации.
Переходите на 3SU1!
Переходите на SIRIUS ACT прямо сейчас!
С октября 2018 г. предыдущая линейка светосигнальной аппаратуры будет снята с производства. Не медлите! Переходите на новые устройства SIRIUS ACT до октября 2018 г. Процесс снятия с производства командных и сигнальных устройств 3SB1, 3SB3 и 3SF5 уже стартовал! Эти продукты будут недоступны для заказа с октября 2018 г.