Новые возможности для запуска электродвигателя

A new generation of soft starters for numerous drive tasks

Соответствующее устройство плавного пуска для каждого применения

Чтобы избежать бросков тока приводящих к просадке напряжения и механическому износу частей установки при прямом пуске или пуске со схемой звезда треугольник, лучшим решением будет использование устройств плавного пуска (УПП) SIRIUS. В линейке SIRIUS предлагаются варианты устройств плавного пуска для различных применений: от самых простых до самых сложных, с лёгкими и тяжёлыми условиями пуска. Применение УПП позволяет плавно и эффективно запускать стандартный трехфазный электродвигатель, поддерживая концепцию надёжной работы установки.

Программное обеспечение STS (Simulation Tool for Softstarter) для подбора устройств плавного пуска

Запустить Simulation Tool

High Performance Sanftstarter

Расширенный функционал

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW55 с расширенным функционалом

Благодаря широкому набору функций УПП SIRIUS 3RW55 позволяют оптимальным способом справиться даже с самыми сложными условиями пуска и останова электродвигателя. Встроенные интеллектуальные функции (такие, как «автопараметрирование», «контроль состояния», «останов насоса», «очистка насоса») реализуют плавный пуск, учитывающий текущие условия эксплуатации.

  • Управление пуском по всем трем фазам
  • Параметрирование в среде TIA Portal
  • Возможность коммуникации по различным протоколам (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Встраиваемая многофункциональная панель управления с дисплеем
  • Устойчивость к нестабильным параметрам сети
  • Для низковольтных электродвигателей мощностью от 5.5 до 1,200 кВт
General Performance Sanftstarter

Функционал для общего применения

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW52 с функционалом для общего применения

УПП SIRIUS 3RW52 – идеальная альтернатива пускателям со схемой звезда-треугольник. Эти универсальные устройства подойдут для различных типов приводов. 

  • Управление пуском по всем трём фазам
  • Параметрирование при помощи поворотных потенциометров
  • Возможность коммуникации по различным протоколам (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Возможность установки панелей управления с цветным ЖК дисплеем или с монохромным символьным дисплеем
  • Устойчивость к нестабильным параметрам сети
  • Для низковольтных электродвигателей мощностью от 5.5 до 560 кВт
Basic Performance Sanftstarter

Базовый и стандартный функционал

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW30 с базовым функционалом и SIRIUS 3RW40 со стандартным набором функций

УПП SIRIUS 3RW30/40 предназначены для стандартных применений. Они имеют компактное исполнение корпуса, что позволяет экономить пространство в шкафу управления.

  • Управление пуском по двум фазам по технологии Polarity Balancing
  • Параметрирование при помощи поворотных потенциометров
  • Встроенная защита от перегрузки и собственная защита от перегрева силовых полупроводников в устройствах 3RW40
  • Устойчивость к нестабильным параметрам сети
  • Для низковольтных электродвигателей мощностью от 1.5 до 250 кВт
Преимущества

Какую технологию плавного пуска выбрать?

Для создания надёжных решений в УПП SIRIUS 3RW5 предусмотрены интеллектуальные функции, такие как «автопараметрирование», «контроль состояния», «останов и очистка насоса». Если вы проектируете новую установку, мы поможем подобрать соответствующее устройство плавного пуска для насоса, вентилятора, компрессора или конвейера с учётом применения в различных отраслях: в автомобилестроении, водоподготовке и водоотведении, пищевой промышленности.
Обзор новых устройств плавного пуска 3RW5

Загрузить брошюру (англ. язык)

Линейка устройств

Серия устройств плавного пуска для различных задач

Предлагаются устройства плавного пуска для стандартных применений с управлением по двум фазам или для высокотехнологичных применений – с управлением по трём фазам. Устройства линейки SIRIUS 3RW применяются для плавного пуска электродвигателей в диапазоне мощностей от 1.5 до 1200 кВт. 
Просмотреть информацию об УПП на портале Industry Mall

Узнать больше

Обзор интеллектуальных функций

Линейка устройств плавного пуска SIRIUS включает аппараты с различным функционалом, в том числе и со специализированными функциями. Это дает возможность выбрать УПП для широкого круга задач.

 

Вне зависимости от отрасли применения будут полезны такие интеллектуальные функции УПП, как автопараметрирование, контроль состояния, очистка насоса или динамическое торможение.  

Различные применения

Лучшее от двух технологий коммутации

Гибридная технология объединяет преимущества полупроводниковой и электромеханической технологий коммутации. В каждом случае сильные стороны той или иной технологии используются на соответствующей фазе коммутации.

 

Во время запуска электродвигателя ток проходит через силовые полупроводники, которые контролируют пусковой ток посредством ограничения напряжения. После разгона двигателя тиристорные модули шунтируются при помощи встроенных электромеханических контакторов. Работа на режиме продолжается через электромеханические контакты, что позволяет избежать чрезмерных тепловых потерь при нагреве тиристоров.

 

Благодаря гибридной технологии коммутации снижается износ электромеханических контактов, что увеличивает срок службы устройства по сравнению с устройствами традиционной технологии коммутации.

Отличия различных технологий коммутации

Преимущества использования инструментов дигитализации

Цифровая трансформация промышленности продолжается. Важную роль играют инструменты для автоматизированного проектирования и инжиниринга. Программное обеспечение Simulation Tool for Soft Starters (STS) позволяет легко выбрать оптимальное устройство плавного пуска в зависимости от характеристик привода и специфики применения.

 

TIA Selection Tool  – это среда для подбора устройств.  Программное обеспечение SIRIUS Soft Starter ES для среды TIA Portal позволяет легко и быстро параметрировать, производить мониторинг и диагностику УПП SIRIUS 3RW5. Параметры устройства могут быть заданы напрямую с ПК или переданы по PROFINET.

 

Подключение УПП SIRIUS к открытой облачной операционной системе MindSphere позволит получать универсальные диагностические данные и параметры для системы энергоменеджмента, обеспечит доступ к операционным данным и измеренным значениям из любой точки, позволит организовать предиктивное техническое обслуживание оборудования, оптимизировать процессы и перераспределить ресурсы предприятия.

Программа для подбора УПП Simulation Tool for Soft Starters (STS)

Благодаря удобному интерфейсу программа Simulation Tool for Soft Starters (STS) позволяет легко и быстро выбрать устройство плавного пуска для вашего применения. Необходимо ввести только данные о двигателе и о нагрузке, и программа построит графики рабочих характеристик, произведет симуляцию работы и предложит оптимальные варианты УПП.

 

Функции:

  • Полная и актуальная база электродвигателей Siemens, включая  двигатели класса энергоэффективности IE3 
  • Возможна симуляция, даже при минимальном наборе исходных данных
  • Мгновенное построение графиков рабочих характеристик с отображением граничных значений
  • Отображение в виде таблицы всех допустимых для текущего применения УПП 

Узнать подробнее

Инжиниринговое программное обеспечение SIRIUS Soft Starter ES на базе TIA Portal

SIRIUS Soft Starter ES – это программное обеспечение для проектирования, ввода в эксплуатацию, работы, диагностики и обслуживания устройств плавного пуска с общим и расширенным  функционалом SIRIUS 3RW5 и 3RW44.

 

ПО SIRIUS Soft Starter ES интегрируется в рабочую среду для разработки комплексных проектов Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), являясь частью единого эффективного решения для всех задач автоматизации.

 

Функции:

  • Параметрирование и диагностика через локальный интерфейс или по коммуникационной шине
  • Отображение рабочих, сервисных и диагностических данных
  • Получение важной информации для быстрого обнаружения и предотвращения неисправностей

Узнать подробнее

Загрузки, поддержка и сервисные услуги

Более подробная информация

Здесь вы сможете найти дополнительную информацию об устройствах плавного пуска SIRIUS

Контакты технической поддержки по пускорегулирующей аппаратуре:

Siemens Industry Mall – for fast product selection, ordering, and order tracking

Электронныйкаталог и онлайн-система заказов Industry Mall

Найти УПП 3RW в системе  Industry Mall.