Экономичная автоматизация зданий

Модули LOGO!  для автоматизации зданий

Интеграция всех функций здания в единую систему автоматизации – LOGO!

Сегодня считается, что по-настоящему современный дом должен быть в высшей степени комфортным и безопасным. Решить эту задачу помогает установка в здании автоматических средств управления, регулирования и мониторинга. Модули LOGO! отличаются невероятной простотой использования и экономичностью.                                                                                                                                                                                                               Система управления с интуитивно понятным и удобным интерфейсом предоставляет множество возможностей автоматизации дома в соответствии с вашими идеями. Кроме того, эти логические модули очень практичны, так как поддерживают подключение к сети автоматизации зданий KNX и управление со смартфона, планшета и ПК через Wi-Fi.

Начните с прохождения бесплатного обучающего вебинара по LOGO! прямо сейчас

Пройти обучающий вебинар

Функциональность

Просто великолепно: полный контроль над всеми функциями здания в два счета

Модули LOGO! поддерживают внушительное количество функций, что обеспечивает достаточную гибкость для создания индивидуальных решений. Экономичные и компактные модели с широкими возможностями подключения и расширения быстро окупают вложенные в них средства при автоматизации дома.

Гениальная простота. Простая гениальность.

Примеры использования

Автоматизация зданий на практике: LOGO! может больше

Модули LOGO! открывают широкие возможности для управления помещениями. Это идеальный выбор для заказчиков, которым требуется простое и компактное решение для оперативной реализации индивидуальных проектов по автоматизации зданий.   LOGO! обеспечивает удобный контроль над системами отопления, кондиционирования воздуха, освещения, орошения, управления доступом, безопасности, сигнализации, обнаружения и имитации присутствия людей, а также над температурой в саунах и бассейнах.

Адаптивное управление освещением с помощью LOGO!

Интеллектуальная система управления освещением на основе LOGO! очень удобна и позволяет значительно сократить финансовые издержки. Она устраняет необходимость в обычных выключателях и уменьшает объем потребляемой электроэнергии за счет активации и деактивации нагрузки. Благодаря высокой степени гибкости этой системы адаптировать ее к новым требованиям не составит никакого труда. Поддержка таких возможностей, как имитация и обнаружение присутствия людей, а также автоматическое открывание дверей при возникновении паники, обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

 

❯ Скачать программы LOGO! бесплатно

Повышение уровня комфорта – проще простого с LOGO!

С LOGO! в доме всегда будет приятная атмосфера: оптимальная температура и выборочное приглушение яркости света. Также поддерживается также централизованное или удаленное переключение функций. Модули LOGO! запоминают параметры микроклимата и регулируют работу соответствующих систем здания таким образом, чтобы в помещении было максимально комфортно.

 

❯ Скачать программы LOGO! бесплатно

Идеальный отдых в бассейне под неусыпным контролем LOGO!

LOGO! – залог того, что в бассейне или джакузи вы сможете по-настоящему расслабиться. Различные задачи по управлению бассейном выполняются автоматически, поэтому вам не придется контролировать качество воды или температуру. Управление насосами также можно доверить LOGO! Вам останется только забыть обо всех проблемах и наслаждаться минутами отдыха.

 

❯ Посмотреть примеры применения

LOGO! позволяет автоматизировать работу насосов в доме и на улице

В современных хозяйствах используются самые разные насосы, например для орошения сада, для фонтанов, цистерн, канализации и многие другие. Решения LOGO! способны обеспечить интеллектуальное управление такими насосами и сократить потребление электроэнергии. Растения в вашем саду всегда будут правильно политы, а при желании вы сможете удаленно контролировать работу фонтана.

 

❯ Скачать пример применения

Ваш личный швейцар: контроль доступа и управление воротами с использованием LOGO!

Устройства LOGO! могут помочь вам обезопасить свою собственность и сделать въезд на участок более удобным благодаря возможности задать отдельные параметры для каждой функции наблюдения. Интеграция с системами управления доступом обеспечит надежную защиту от проникновения злоумышленников. Средства управления воротами и интеллектуальная система освещения дорожек сделают путь от ворот до входной двери для вас и ваших гостей удобным и абсолютно безопасным. Мы помним и о ваших четвероногих друзьях – LOGO! позволяет автоматизировать даже дверцы для домашних питомцев.

 

❯ Скачать пример применения

Активная и пассивная система безопасности дома на основе LOGO!

Выключена ли плита? А кофемашина? Утюг? Все двери закрыты? С решениями LOGO! такие вопросы останутся в прошлом. Если вы действительно забудете что-нибудь выключить или закрыть, за вас это сделает автоматический выключатель нагрузки. А если в доме появятся незваные гости, вы получите текстовое уведомление от системы обнаружения присутствия людей.

 

❯ Посмотреть примеры применения

Заинтересовались? Узнайте больше о LOGO!

Логические модули LOGO!

Референтные проекты

Узнайте о возможностях решений LOGO!

Смотрите также