Модули расширения LOGO!

Модули расширения LOGO!

Микроконтроллеры LOGO! и дополнительные модули для гибкого расширения

Широкий спектр модулей расширения позволяет создавать индивидуальные конфигурации с LOGO! Поддерживается до 24 цифровых входов, 20 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов.

Узнайте больше о LOGO!

Свяжитесь с нами

Описание

Дополнительные модули LOGO! для гибкого расширения

Больше, чем просто расширение 

Широкий выбор модулей расширения позволяет создавать индивидуальные конфигурации с LOGO! LOGO! 8 в максимальной конфигурации это: 24 цифровых входа, 20 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов. Объединение в сеть несколько модулей LOGO! позволяет расширить максимальную конфигурацию до 88 цифровых входов, 80 цифровых выходов, 40 аналоговых входов и 24 аналоговых выходов. Система LOGO! 8 может быть интегрирована в сеть автоматизации зданий KNX. 

 

Для использования нескольких классов напряжения в одной конфигурации необходимо использовать базовый модуль 230 В, за которым следуют модули расширения 230В. Затем необходимо в обязательном порядке использовать аналоговый модуль для обеспечения гальванической развязки. Справа от аналогового модуля могут быть установлены дополнительные аналоговые модули или цифровые модули 12 В/24 В.

Обзор модулей расширения LOGO!

Модули расширения для подключения к микроконтроллерам LOGO! с цифровыми входами и выходами, аналоговыми входами или аналоговыми выходами.
  • Релейные выходы с выходным током до 5 А.
  • Различные модули:
    • 4 цифровых входа, 4 цифровых выхода 
    • 4 цифровых входа, 4 релейных выхода 
  • Интерфейс для подключения к микроконтроллерам LOGO!
  • Примечание о совместимости:
    - Модули расширения для LOGO! 8 могут работать только
      с микроконтроллерами LOGO! 8!!
    - Модули расширения для LOGO! 6 и 7 нельзя использовать
      с микроконтроллерами LOGO! 8.

LOGO! 8 цифровые модули

LOGO! DM8 12/24R

LOGO! DM8 24 / LOGO! DM16 24

LOGO! DM8 24R / LOGO! DM16 24R

LOGO! DM8 230R / LOGO! DM16 230R

Входы

4

4 / 8

4 / 8

4 / 8

Напряжение питания

12...24 В DC

24 В DC

24 В AC/DC* /

24 В DC**

115...230 В AC/DC

Допустимый диапазон изменений

10.8 В... 28.8 В DC

20.4.... 28.8 В DC

20.4... 26.4 В AC*

20.4 В... 28.8 В DC

85... 265 В AC

100 В... 253 В DC

для сигнала “0”

для сигнала “1”

макс. 5 В DC мин. 8.5 В DC

макс. 5 В DC мин. 12 В DC

макс. 5 В AC*/DC*/** мин. 12 В AC*/DC*/**

макс. 40 В AC мин. 79 В AC

Входной ток

1.5 мA

2.1 мA* / 2 мA**

2.63 мA* / 2 мA**

0.08 мA AC

0.13 мA DC

Выходы

4; релейные

4 / 8; транзисторные 

4 / 8; релейные

4 / 8; релейные

Коммутационная способность контакта

5 A при активной нагрузке;

3 A при индуктивной нагрузке

0.3 A

5 A при активной нагрузке;

3 A при индуктивной нагрузке

5 A при активной нагрузке;

3 A при индуктивной нагрузке

Защита от короткого замыкания

Внешний предохранитель

Электронный (прибл. 1 А)

Внешний предохранитель

Внешний предохранитель

Частота переключения

2 Гц при активной нагрузке;

0.5 Гц при индуктивной нагрузке

10 Гц

2 Гц при активной нагрузке;

0.5 Гц при индуктивной нагрузке

2 Гц при активной нагрузке;

0.5 Гц при индуктивной нагрузке

Потери мощности

0.2  1.0 Вт/ 12 Вт DC

0.3  1.0 Вт/ 24 Вт DC

0.4..... 1.0 Вт* 

0.4..... 1.5 Вт*

0.5.... 2.4 Вт /24 В AC*

0.2.... 1.2 Вт /24 В DC*

0.35..... 1.6 Вт /24 В DC**

1.1. 3.3 Вт /115 В AC*

2.4. 4.8 Вт /240 В AC*

0.5.  1.8 Вт /115 В DC*

1.2.  2.4 Вт /240 В DC*

1.1. 4.5 Вт /115 В AC**

2.4. 5.5 Вт /240 В AC**

0.6.  2.9 Вт /115 В DC**

1.2.  4.8 Вт /240 В DC**

Габариты (Ш x В x Г) в мм

35.5 x 90 x 58 

35.5 x 90 x 58

71.5 x 90 x 60 

35.5 x 90 x 58 

71.5 x 90 x 60 

35.5  x 90 x 58 

71.5 x 90 x 60

Конфигурация системы в Tia Selection Tool 

*): только для модулей DM8 

**): только для модулей DM16 

  • Различные модули:
    • 2 аналоговых входа или
    • 2 аналоговых выхода
  • Интерфейс для подключения к микроконтроллерам LOGO!
  • Примечание о совместимости:
    - Модули расширения для LOGO! 8 могут работать только
      с микроконтроллерами LOGO! 8!!
    - Модули расширения для LOGO! 6 и 7 нельзя использовать
      с микроконтроллерами LOGO! 8.

LOGO!8 аналоговые модули

LOGO! AM2

LOGO! AM2 RTD

LOGO! AM2 AQ

Напряжение питания

12 В...24 В DC

12 В...24 В DC

24 В DC

Допустимый диапазон изменений

10.8 В... 28.8 В DC

10.8 В... 28.8 В DC

20.4 В... 28.8 В DC

Аналоговые входы / аналоговые выходы

2 / 0

2 / 0

2 x PT100 или PT1000

2-проводные или  3-проводные

0 / 2

Диапазон измерения

-50 °C ... +200 °C

Диапазон входного сигнала

0 ... 10 В или 0/4 ... 20 mмA

Диапазон выходного сигнала

0 ... 10 В или 0/4 ... 20 мA

Разрешение

10 бит

нормализация 0–1000

0.25 °C

10 бит

нормализация 0–1000

Длина экранированной витой пары

макс. 10 м

макс. 10 м

макс. 10 м

Импульсный измерительный ток Ic:  

-

0.5 мA

Потери мощности 12 В DC /24 В DC

 

0.2Вт / 0.4  Вт

0.4Вт / 0.8  Вт

 

0.2Вт / 0.4  Вт

0.4Вт / 0.8  Вт

 

0.4Вт/ 2.0 В

Габариты (Ш x В x Г) в мм

35.5 x 90 x 58

35.5 x 90 x 58

35.5 x 90 x 58

Конфигурация системы в Tia Selection Tool

Поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь вы найдете документы для загрузки и дополнительную информацию.
LOGO!

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Промышленный сервис

Оперативная экспертная поддержка по всем техническим вопросам – даже в отношении снятых с производства или недоступных для поставки изделий