Базовые модули LOGO!

Большое сердце микроавтоматизации
Микроконтроллеры LOGO! – это идеальный выбор для быстрой, эффективной и компактной реализации простых задач управления и регулирования. LOGO! давно зарекомендовал себя как эффективный и надёжный микроконтроллер в небольших проектах автоматизации.
Контроллеры LOGO! от компании «Сименс» – это идеальная система управления для решения простых задач автоматизации в промышленности и системах автоматизации зданий. Модульное исполнение устройств LOGO! делает линейку гибкой и функциональной. Широкий выбор модулей позволяет создавать конфигурации в соответствии с индивидуальными требованиями.
Функциональность
Несмотря на постоянное и последовательное совершенствование функций, простота для программистов и пользователей всегда остается на первом месте. По этой причине были реализованы готовые к использованию функции, например, задержка включения/выключения, семидневный таймер, генератор импульсов, астрономические часы, годовой таймер, секундомер и т. д., которые требуют программирования в обычном контроллере. Доступно более 40 функций, а программы могут включать до 400 блоков. Контроллеры LOGO! позволяют программировать собственные макросы и создавать библиотеки из проверенных подфункций.
Отличительные особенности нового поколения контроллеров LOGO! 8
- 8 микроконтроллеров с различными модификациями напряжения питания, четыре из которых оснащены встроенной клавиатурой и дисплеем
- Все микроконтроллеры оснащены встроенным интерфейсом Ethernet
- Несколько модификаций напряжения питания: DC 12 В/24 В RCE, AC/DC 24 В RCE, DC 24 В CE, AC/DC 115/240 В RCE
- Общий объем программы микроконтроллера LOGO! 8 составляет 400 функциональных блоков
- Встроенный веб-сервер во всех микроконтроллерах LOGO!8
- Возможность подключения отдельного текстового дисплея LOGO! 8 через Ethernet ко всем микроконтроллерам LOGO! 8
- Расширенный диапазон температур от -20 до 55 ° C, без образования конденсата
- Компактные базовые варианты
- Интерфейс для подключения модулей расширения, который можно расширить до 24 цифровых входов, 20 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов
- Все базовые модули со встроенным веб-сервером
- Ширина корпуса 72 мм (4 TE)
- Все базовые модули с интерфейсом Ethernet для обмена данными с LOGO! 8, LOGO! TDE, контроллерами SIMATIC, панелями и компьютерами SIMATIC
- Cлот для установки Micro SD карты
- Релейные выходы с выходным током до 10 А
- Встроенная память EEPROM для коммутационной программы и заданных значений
- Cлот для установки Micro SD карты
- Встроенные часы реального времени с автоматическим переключением на летнее/зимнее время
- Время буферизации: до 20 дней реального времени
- 8 цифровых входов, 4 цифровых выхода
- 4 входа в качестве аналоговых входов в вариантах 12/24 В постоянного тока (от 0 до 10 В); входы также можно использовать в цифровом режиме
- 4 входа могут использоваться для быстрого счета до 5 кГц (только для версий DC)
- Интерфейс для подключения модулей расширения, можно расширить до 24 цифровых входов, 20 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов
- Подключение текстового дисплея LOGO! TDE к LOGO! 8 через Ethernet