Модули расширения LOGO!

Микроконтроллеры LOGO! и дополнительные модули для гибкого расширения
Широкий спектр модулей расширения позволяет создавать индивидуальные конфигурации с LOGO! Поддерживается до 24 цифровых входов, 20 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов.
Больше, чем просто расширение
Широкий выбор модулей расширения позволяет создавать индивидуальные конфигурации с LOGO! LOGO! 8 в максимальной конфигурации это: 24 цифровых входа, 20 цифровых выходов, 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов. Объединение в сеть несколько модулей LOGO! позволяет расширить максимальную конфигурацию до 88 цифровых входов, 80 цифровых выходов, 40 аналоговых входов и 24 аналоговых выходов. Система LOGO! 8 может быть интегрирована в сеть автоматизации зданий KNX.
Для использования нескольких классов напряжения в одной конфигурации необходимо использовать базовый модуль 230 В, за которым следуют модули расширения 230В. Затем необходимо в обязательном порядке использовать аналоговый модуль для обеспечения гальванической развязки. Справа от аналогового модуля могут быть установлены дополнительные аналоговые модули или цифровые модули 12 В/24 В.
Обзор модулей расширения LOGO!
Модули расширения для подключения к микроконтроллерам LOGO! с цифровыми входами и выходами, аналоговыми входами или аналоговыми выходами.- Релейные выходы с выходным током до 5 А.
- Различные модули:
- 4 цифровых входа, 4 цифровых выхода
- 4 цифровых входа, 4 релейных выхода
- Интерфейс для подключения к микроконтроллерам LOGO!
- Примечание о совместимости:
- Модули расширения для LOGO! 8 могут работать только
с микроконтроллерами LOGO! 8!!
- Модули расширения для LOGO! 6 и 7 нельзя использовать
с микроконтроллерами LOGO! 8.
- Различные модули:
- 2 аналоговых входа или
- 2 аналоговых выхода
- Интерфейс для подключения к микроконтроллерам LOGO!
- Примечание о совместимости:
- Модули расширения для LOGO! 8 могут работать только
с микроконтроллерами LOGO! 8!!
- Модули расширения для LOGO! 6 и 7 нельзя использовать
с микроконтроллерами LOGO! 8.