Программаторы SIMATIC Field PG
Новый высокопроизводительный ноутбук с классом защиты «semi rugged»
Программатор SIMATIC Field PG идеально подходит для мобильного использования в жестких условиях: удары и вибрации, а также электромагнитные помехи в машинно-ориентированной промышленной среде не станут препятствием в работе. Простая коммуникация с машинами и установками может осуществляться через PROFIBUS и PROFINET, а также через стандартные последовательные соединения. Карты памяти SIMATIC можно стирать и программировать непосредственно в устройстве. Предустановленное программное обеспечение для проектирования позволяет сразу приступить к быстрой и эффективной настройке, вводу в эксплуатацию, техническому и сервисному обслуживанию.

SIMATIC Field PG M6 + TIA Portal + опции
- Нужны средства технической разработки TIA Portal для контроллеров SIMATIC, панелей HMI, и приходится иметь дело с приложениями противоаварийной защиты и обеспечения безопасности?
- Одновременно необходимо обслуживать старые машины и установки?
- Необходимо идти в ногу со временем – тестирование проекта без оборудования PLC?
- Предложение по сокращению времени на разработку за счет автоматического создания экранов HMI также является привлекательным?
- Работа над проектом осуществляется в команде?
- Экологическое самосознание играет важную роль и требуется улучшить контроль потребляемой энергии?
Использование SIMATIC Field PG при обычном сервисном вызове
Для локального использования на промышленных установках программатор SIMATIC Field PG предлагает как надежное оборудование, так и предустановленное инженерное программное обеспечение TIA Portal для быстрого и эффективного конфигурирования, ввода в эксплуатацию, сервисного и технического обслуживания.
Конструкция класса «semi rugged» делает программатор SIMATIC Field PG правильным выбором для использования в жестких промышленных условиях: решение любых задач, начиная с проектирования установки в офисе и локального тестирования и до сервисного и технического обслуживания оборудования в месте его установки на производственном участке.
Характеристики продукта
Все про технические данные, интерфейсы, программное обеспечение- 2 x Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 MBit) / PROFINET
- 1 x MPI/PROFIBUS
- 2 x USB 3.0 Tип A (1 x с зарядкой внешних устройств 1.5 A будучи выключенным),
- 2 x USB 3.1 Gen2 Тип A / Тип C
- 1 x COM 1
- 1 x SIMATIC Memory Card, 1 x SIMATIC Multimedia Card
- 1 x Слот Smart card (ID card)
- 1 x Универсальный аудио разъем (вход/выход)
- 1 x Считыватель карт (SD, SDHC UHS-II, MMC)
- 1 x DP Display Port (для внешних мониторов или проекторов, макс. 4096 x 2304 пикселей)
- 1 x DVI-I (для внешних мониторов или проекторов)
Предустановленные инжиниринговые пакеты (могут быть заказаны как пробные, TIA Portal или Combo лицензии)
- STEP 7 Professional (на основе TIA Portal) и STEP 7 Professional 2017
- WinCC Advanced (на основе TIA Portal) и WinCC flexible Advanced 2008
- STEP 7 Safety и Distributed Safety
- Startdrive
- PLCsim
- TIA Selection Tool
- S7-PCT
- Опционально: STEP 5
Операционная система
- Windows 10 Enterprise, 64-Bit MUI
Удобные, полезные, надежные
- Рюкзак для ноутбука
- Легкий и компактный блок питания
- Кабель питания для конкретной страны, если сконфигурирован
- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Адаптер S5 EPROM и соединительный кабель S5 AG (для опции S5)
- Переходник с DVI-I на VGA
- Краткое руководство по установке – краткая инструкция для быстрого ввода в эксплуатацию