Индивидуальные распределенные системы автоматизации SIMATIC ET 200

Cистема ввода-вывода под ваши индивидуальные требования
SIMATIC ET 200 – это многофункциональная, модульная и точно масштабируемая система распределенной автоматизации для решений в шкафах управления или без шкафов управления непосредственно на оборудовании, а также для использования во взрывоопасных зонах. При этом все продукты могут быть интегрированы в систему автоматизации через PROFIBUS или PROFINET.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Система ввода-вывода для решений в шкафах управления или вне шкафов управления
Модульная конструкция позволяет легко масштабировать и расширять системы ET 200 небольшими шагами: цифровые и аналоговые входы/выходы, центральные процессоры с полной функциональностью S7-1500, устройства противоаварийной защиты, пускатели двигателей, преобразователи частоты и различные технологические модули.Требования к сегодняшним системам ввода-вывода становятся все более сложными и многоплановыми. SIMATIC ET 200MP для центральных шкафов управления и SIMATIC ET 200SP для децентрализованных распределительных шкафов устанавливают новые масштабы в части удобства использования, масштабируемости и функциональности. Модульная конструкция позволяет просто и последовательно масштабировать и расширять системы ET 200. Функциональность модулей последовательно увеличивается от версий Basic и Standard до High Feature и High Speed.
Системы SIMATIC ET 200 с высокой степенью защиты IP 65/67 –компактные, прочные и мощные. Они идеально подходят для использования в сложных промышленных условиях непосредственно на оборудовании. Быстрый монтаж гарантирует очень гибкую реализацию распределенных решений автоматизации даже за пределами заводских зданий на открытых площадках.
Прямое конфигурирование станций ввода-вывода с помощью инструментария TIA Selection Tool! Безошибочная настройка без специальных знаний благодаря интеллектуальным конфигураторам и помощникам по выбору. Версии для настольных и облачных систем гарантируют максимальную гибкость при работе в разных командах.
Контактная информация
Прямая связь с контактным лицом по SIMATIC ET 200
Остались вопросы по нашим системам SIMATIC ET 200? Необходимо обсудить конкретные проблемы проекта или найти компетентных партнеров для его реализации? Свяжитесь с нашими контактными лицами в регионах – они будут рады вам помочь!