SIMATIC ET 200AL

SIMATIC ET 200AL

Надежная система ввода-вывода для простой установки в любом месте

Система SIMATIC ET 200AL с высокой степенью защиты IP65/67 и сверхкомпактной, малогабаритной и легкой конструкцией специально разработана для использования с распределенной управляющей электроникой в условиях ограниченного пространства и при движении. Устройства SIMATIC ET 200AL быстро и удобно настраиваются и вводятся в эксплуатацию с помощью TIA Portal. Модули могут быть включены в систему управления на основе сетей PROFINET, PROFIBUS или через интеграцию ET 200SP.

Станции SIMATIC ET 200AL для простой установки в любом месте

Скачать брошюру (англ. язык)

Преимущества

Преимущества совершенной системы ввода-вывода

Проектирование, монтаж или эксплуатация: система ввода-вывода SIMATIC ET 200AL имеет множество преимуществ, которые делают ее идеальным выбором для большого числа приложений.
SIMATIC PCS 7 neo

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Обзор модулей

Обзор системных компонентов

Компактная система ввода-вывода со степенью защиты IP65/67 для решения различных задач с модулями, использующими технологию подключения M8 и M12.

Интерфейсные модули

С помощью интерфейсного модуля станция ET 200AL подключается к системной шине, при этом различаются интерфейсные модули PROFINET и PROFIBUS. Интерфейсный модуль выполняет обмен данными между контроллером верхнего уровня и модулями ввода-вывода.

 

Система ET 200AL может использоваться и как периферия со степенью защиты IP65/67 для конфигурации ET 200SP, в этом случае интерфейсный модуль ET 200SP играет роль связующего звена с контроллером верхнего уровня.

Интерфейсный модуль PROFINET IM 157-1 PN

Интерфейсный модуль IM 157-1 PN для подключения станции SIMATIC ET 200AL к сети PROFINET

  • Поддержка режимов реального времени RT и IRT
  • Автоматический запуск посредством определения топологии
  • Функция автоматического определения типа кабеля
  • Протоколы MRP, MRPD
  • Данные идентификации и обслуживания (I&M)
  • Объем данных: 1430 байт для ввода и 1430 байт для вывода
  • Подключение к различным центральным процессорам в режиме совместно используемого устройства
  • Протокол PROFIenergy
  • Обновление прошивки
  • Оперативное управление конфигурацией оборудования
  • 2 независимые линии расширения с подключением до 16 модулей ввода-вывода к каждой линии, что позволяет проводить обслуживание до 32 модулей станции

Интерфейсный модуль PROFIBUS IM 157-1 DP

Интерфейсный модуль IM 157-1 DP для подключения станции SIMATIC ET 200AL к сети PROFIBUS

  • Поддержка функций ведомого устройства DP V1
  • Данные идентификации и обслуживания (I&M)
  • Обновление прошивки
  • Оперативное управление конфигурацией оборудования
  • Объем данных: 244 байт для ввода и 244 байт для вывода
  • 2 независимые линии расширения с подключением до 16 модулей ввода-вывода к каждой линии, что позволяет проводить обслуживание до 32 модулей станции

Модули ввода-вывода со степенью защиты IP65/67 для системы ввода-вывода ET 200SP

С помощью модулей BU-Send и  BA-Send 1 x FC станции ET 200SP модули ввода-вывода ET 200AL интегрируются в систему ET 200SP. При этом обмен данными между модулями ввода-вывода станции ET 200AL и контроллером верхнего уровня осуществляется через интерфейсный модуль станции ET 200SP. К съемному сетевому адаптеру BA системы ET 200SP подключается соединительный кабель для модулей ввода-вывода ET 200AL. Съемный сетевой адаптер BA просто вставляется в базовый блок и фиксируется винтом.

Модули ввода-вывода

Модули ввода-вывода являются интерфейсом между станцией SIMATIC ET 200AL и процессом. Цифровые и аналоговые модули предоставляют входы и выходы для решения конкретной задач. Благодаря наличию свободно конфигурируемых гибридных модулей со встроенной счетной функций система ET 200AL гарантирует наивысшую гибкость в различных областях применения. Для питания модулей ввода-вывода используются две сквозные цепи питания 1L+ и  2L+ (с током нагрузки до 4 А в каждой из цепей).

Коммуникационные модули CM

Коммуникационный модуль CM IO-Link позволяет обмениваться данными с 4 устройствами IO-Link. IO-Link спецификация V1.1 позволяет при замене устройства автоматически передавать текущие параметры ведомого/ведущего устройства на устройство IO-Link без дополнительных действий на уровне приложения.

 

Модули ввода-вывода шириной 30 мм предназначены для использования в условиях ограниченного пространства, имеют настраиваемые параметры и диагностические функции и, таким образом, могут быть гибко адаптированы к соответствующим требованиям процесса.

Модули ввода-вывода IO-Link

Модули ввода-вывода IO-Link обеспечивают простое подключение стандартные двоичных датчиков и исполнительные устройств, при этом сигналы и питание передаются через модуль ведущего устройства сети IO-Link. Модули ввода-вывода IO-Link могут подключаться к любым модулям ведущего устройства сети IO-Link для построения не зависящих от полевой шины узлов распределенного ввода-вывода. Из-за используемых в IO-Link соединений точка-точк, при присоединении модулей ввода-вывода IO-Link к модулю ведущего устройства сети IO-Link получается звездообразная топология. При подключении к другим модулям ввода-вывода SIMATIC ET 200 эта топология может произвольно комбинироваться с линейной топологией полевой шины. Таким образом реализуется топология, оптимально адаптированная к требованиям машин и установок.

Загрузки и поддержка

Дополнительная информация

Все о модулях ввода-вывода SIMATIC ET 200AL.

Техническая поддержка

В рамках службы технической поддержки, «Сименс» предлагает различные услуги: техническая поддержка онлайн и оффлайн, помощь в реализации проектов и обслуживании установленного оборудования.

Запчасти и ремонт

Служба ремонта «Сименс» занимается как быстрой поставкой запчастей, так и гарантийным и постгарантийным ремонтом оборудования – все для стабильной работы вашего предприятия.

Академия SITRAIN

Обучение использованию продукции «Сименс» – напрямую от производителя, в группе или индивидуально, с новейшими методиками.

Референтные проекты

Примеры использования SIMATIC ET 200AL .

Контактная информация

Прямая связь с контактным лицом по SIMATIC ET 200

Остались вопросы по нашим системам SIMATIC ET 200? Необходимо обсудить конкретные проблемы проекта или найти компетентных партнеров для его реализации? Свяжитесь с нашими контактными лицами в регионах – они будут рады вам помочь!