Быстрый и гибкий переход от чертежа к готовому станку

Программное обеспечение ЧПУ для управления цехом: повышенная производительность в области машиностроения

Чтобы обеспечить оперативное и гибкое реагирование на заданные требования рынка и заказчиков, машиностроительные предприятия прибегают к все большей виртуализации и параллельной реализации этапов разработки новых станков. Предпосылкой стало последовательное использование всех возможностей цифровизации: от идеи до пусконаладки готового станка.

Остались вопросы о спектре наших решений? Мы всегда рады помочь!

Свяжитесь с нами

Цифровой двойник

Как сделать разработку станков еще эффективнее?

Представители сектора машиностроения ставят перед собой две задачи: с одной стороны, повышенная эффективность и гибкость при разработке, например, за счет постепенной витуализации в ходе процесса разработки. С другой стороны, поставка дополнительной продукции и решений для цифровизации производства заказчика за счет создания новых моделей бизнеса.

Оптимизация процесса машиностроения

Повышение производительности и эффективности процесса разработки станков


Для быстрого и рентабельного вывода продуктов на рынок вы должны быть готовы гибко реагировать на направленные запросы на внесение изменений. Все большим спросом пользуются индивидуальные концепции станков с кратчайшими сроками поставки. Именно поэтому требуется еще более эффективная разработка на механическом и электричеством уровне.

 

Поэтому для станков должна создаваться добавленная стоимость, а при производстве запчастей всегда должно быть обеспечено высокое качество.

Цифровой двойник обеспечивает большую гибкость

Благодаря цифровизации процесса разработки производитель станков уже на ранних этапах видит все необходимые данные в виде виртуальной модели станка.

 

Результат – цифровой двойник станка, который можно использовать для самых различных процессов: с самого начала при проработке концепции станка, при виртуальной пусконаладке, презентации станка при продаже, загрузке запчастей в производство вплоть до ретрофита и обслуживания. Таким образом, обеспечивается существенная экономия времени и усовершенствование концепции, качества и объёма производства.

Виртуальная пусконаладка ЧПУ сокращает сроки реальной пусконаладки

Разработчик концепций NX Mechatronics поддерживает «Сименс» в существенном сжатии процесса разработки станков. Виртуальная пусконаладка позволяет существенно сократить уровень затрат фактической пусконаладки.

 

В этих целях виртуальный станок подключается к реальному контроллеру - SINUMERIK. Таким образом, функции станка можно испытать и оптимизировать в практически реальных условиях.

Повышенная безопасность за счет использования виртуальной среды


Данная процедура обеспечивает максимальную безопасность машиностроительного предприятия. Таким образом, предотвращается потенциальный ущерб реальному станку на этапе пусконаладки и, соответственно, ввода в эксплуатацию.

 

Еще одно преимущество: Оператор станков может провести испытания своей части производственных программ в виртуальной среде на ранних этапах в практически реальных условиях.

Manage MyMachines для машиностроительных предприятий

Manage MyMachines поддерживает усовершенствованные сервисные процессы на базе существующих станков и производственных данных, а также истории их эксплуатации для отражения изменений.

 

Это позволяет экспертам, обладающим необходимыми ноу-хау, обнаружить возможные причины возникновения ошибок. Таким образом, становится возможным создание новых цифровых бизнес-моделей.

Узнать больше о преимуществах SINUMERIK