SIPLUS CMS – шаг вперед для вашего производства

Получите цифровую добавленную стоимость с помощью данных механического состояния
Доступность машин и установок является основным требованием для производительности. Чтобы свести к минимуму незапланированные простои, необходимо выявить источники неисправностей на ранней стадии. Это именно то, для чего созданы системы мониторинга состояния SIPLUS CMS: они постоянно контролируют состояние механических узлов ваших машин - по всему заводу. Таким образом, SIPLUS CMS представляет собой важный шаг на пути к цифровой фабрике, где все участники, включая машины, продукты и людей в цепочке создания стоимости будут подключены к сети. Система SIPLUS CMS, работающая совместно с MindSphere (открытая облачная операционная система «Сименс» для IoT), открывает совершенно новые возможности. Мощная облачная платформа предназначена для анализа большого объема данных и позволяет контролировать парк машин по всему миру в целях обслуживания, чтобы сократить время их простоя.
Прогнозирование неисправностей ведет к повышению доступности
Системы мониторинга состояния SIPLUS CMS создают предпосылки для раннего обнаружения повреждений машин и заводов, а также целенаправленного планирования работ по техническому обслуживанию для сокращения простоев до минимума.Прозрачность на всех уровнях благодаря полностью интегрированной автоматизации (TIA)
Система SIPLUS CMS записывает и анализирует механические переменные, полученные с машин, интегрирует их в мир автоматизации и предоставляет вспомогательные средства для принятия решений обслуживающему персоналу, операторам и руководству. Открытая архитектура системы и эффективное взаимодействие между всеми компонентами автоматизации (TIA) позволяют контролировать состояние механических компонентов на всех уровнях. При таком подходе центры управления могут внимательно следить за актуальной информацией о состоянии. В случае отклонения от нормы можно быстро оценить, насколько максимально можно продлить безопасную эксплуатацию. Также отклонения на заводе можно сравнить непосредственно с состоянием окружающих компонентов, чтобы определить, например, является ли повышение температуры индикатором перегрева подшипника.
Преимущества
SIPLUS CMS выпускается в трех вариациях – от компактных и интегрированных до модульных и мощных. Независимо от того, какую версию вы выберете, вы получите много преимуществ.
Компактная и интегрированная система
Для постоянного контроля состояния критических механических компонентов. Записанные данные анализируются внутренним программным обеспечением CMS1200 и сохраняются в модуле мониторинга состояния SM 1281. SIPLUS CMS1200 полностью лностью интегрирована в систему автоматизации через портал TIA.
Структура:
- Встроенное программное обеспечение для параметрического и частотно-избирательного анализа
- Простое архивирование данных в собственной памяти системы (800 МБ)
- Потоковая передача в онлайн-режиме данных о вибрации для осуществления анализа в CMS X-Tools
- Возможность подключения: 4 датчика вибрации IEPE на SM 1281, 1 датчик скорости вращения, до семи модулей SM 1281 на процессор S7-1200
Функции:
- Анализ, основанный на характерных величинах и частотно-селективный анализ
- Предопределенные механизмы анализа в модуле мониторинга состояния SM 1281
- Анализ тенденций
- Пороговый мониторинг внутри определенных диапазонов частот
- Хранение необработанных данных разных категорий применения, активная передача на ПК для осуществления анализа данных
Преимущества:
- Раннее обнаружение механических повреждений
- Предиктивное обслуживание вместо спонтанного ремонта
- Не требуется дополнительное программное обеспечение для диагностики и визуализации
- Простое архивирование данных
- Анализ до мельчайших деталей, например, для обнаружения износа зубцов в редукторе
- Мониторинг приводов с переменной скоростью
Модульная и гибкая система
SIPLUS CMS2000 работает автономно и не зависит от системы автоматизации. Данная система способна анализировать, диагностировать и визуализировать сигналы без участия дополнительного программного обеспечения. Модульная конструкция позволяет легко адаптировать систему к конкретным требованиям.
Структура:
- Базовый блок со встроенным программным обеспечением для диагностики
- Использование до двух модулей расширения VIB-MUX и двух температурных модулей
- Максимально можно подключить 16 датчиков вибрационного ускорения IEPE
- Сборка с использованием монтажных или съемных винтовых зажимов
Функции:
- Анализ, основанный на характерных величинах и частотно-селективный анализ
- Встроенные алгоритмы анализа
- Анализ трендов
- Передача сообщений системы и состояния
- Синхронизация времени через LAN
Преимущества:
- Снижение непроизводительного времени
- Раннее обнаружение механического повреждения увеличивает срок службы устройства
- Низкие эксплуатационные расходы в сочетании с минимальными инвестиционными затратами
Мощная и расширяемая система
Для мониторинга, как отдельных компонентов машины, так и сложных систем. SIPLUS CMS4000 с легкостью можно интегрировать в любую автоматизированную среду. Мощное диагностическое программное обеспечение CMS X-Tools также позволяет создавать и защищать собственные модели анализа и интегрировать данные процесса из системы управления.
Структура:
- Подключение до 30 узлов аппаратного интерфейса (IFN) и аналоговых сигналов
- Программные узлы (ION) используются в качестве функциональных блоков
- Технология шинного соединения: EEE1394a (FireWire) для передачи измеряемых значений на ПК (например, Microbox)
- Анализ с использованием диагностического программного обеспечения CMS X-Tools
Функции:
- Запись механических сигналов с помощью 180 датчиков - синхронно и в реальном времени с частотой дискретизации до 192 кГц
- Получение данных процесса через ION непосредственно из SIMATIC S7, SIMATIC TDC и SIMOTION
- Передача данных в CMS X-Tools через TCP/IP-связь
Преимущества:
- Простая интеграция в существующие и новые системы автоматизации
- Обеспечение качества производственных процессов через функции бортового регистратора
- Детальный анализ, диагностика, мониторинг, визуализация и архивирование
Семь шагов для выбора индивидуального решения мониторинга состояния (CM)
Выбор правильной системы мониторинга состояния требует некоторого планирования. Используйте следующее пошаговое руководство, чтобы найти подходящее для ваших нужд решение для мониторинга состояния:
- Определите требования: определите, какие механические компоненты и какие их повреждения необходимо контролировать.
- Выберите систему CMS: выберите устройство с нужным количеством датчиков и необходимыми характеристиками.
- Подключите датчики к системе CMS: обратите внимание на максимальную длину кабеля при фиксации датчиков.
- Выберите метод анализа: выберите необходимый метод анализа (параметрический, частотно-избирательный или свободно конфигурируемый анализ).
- Запустите систему CMS: установите порог срабатывания сигнализации и предупреждения согласно стандарту ГОСТ Р.
- Запустите систему управления совместно CMS: определите, какие данные CM необходимо визуализировать и для кого.
- Оптимизируйте пределы срабатывания сигнализации и предупреждения: настройте пороги срабатывания сигнализации и предупреждения на основе показателей кривых начальных тенденций и действующей системы.
Воспользуйтесь преимуществами MindSphere с помощью MindConnect Edge Analytics на основе CMS X-Tools.