Комнатная автоматика Desigo – совершенный комфорт и производительность

Идеальное решение для всех типов зданий и помещений
Комнатная автоматика Desigo™ – уникальное решение, объединяющее все комнатные подсистемы здания. Оно обеспечивает идеальное управление отоплением, вентиляцией, кондиционированием, освещением и жалюзи для достижения оптимального уровня комфорта в каждом помещении. В тоже время комнатная автоматика Desigo – исключительно гибкая система, открытая для расширения в любой момент времени. В системе используются уникальные алгоритмы управления, позволяющие достичь комфортных условий одновременно с высокой энергоэффективностью в сочетании с самыми низкими инвестициями и затратами на обслуживание.

Новые комнатные модули
Комнатные модули QMX3 теперь включают устройства чёрного цвета для соответствия различным дизайнам помещений.
Помещения и комфорт их пользователей очень важен для нас
Мы проводим около 90% нашей жизни в помещении. Наши комфорт и производительность зависят от условий, в которых мы находимся. Несмотря на растущее внимание к повышению энергоэффективности, наша цель – также сохранять комфорт в помещениях. Комнатная автоматика Desigo обеспечивает баланс между энергоэффективностью и оптимальными условиям, благодаря которым поддерживается производительность пользователей.
Desigo – уникальное и наиболее эффективное решение для автоматизации помещений
Комнатная автоматика Desigo использует инновационные приложения для полного соответствия требованиям к комфорту и энергоэффективности. Благодаря этим приложениям повышается производительность сотрудников и сокращаются эксплуатационные расходы. Узнайте, как с помощью комнатной автоматики Desigo можно снизить потребление энергии до желаемого уровня при одновременном удовлетворении индивидуальных требований к комфорту.Узнайте, какие преимущества предлагает Desigo
Приложения
Лаборатории и особые производственные помещения требуют быстрых, высокоточных решений для управления перепадами давления и вытяжными шкафами. Новый контроллер с аксессуарами предназначен для установки на вытяжной шкаф любого производителя. Коммуникация по стандартному протоколу BACnet позволяет интеграцию этих контроллеров не только в Desigo CC, но и в BMS сторонних производителей.
Данное решение Desigo может использоваться в научных лабораториях, медицинских, фармацевтических, пищевых, высокотехнологичных производствах, вивариях и других помещениях специального назначения, в которых важен баланс воздухообмена.