Desigo CC

Man using Desigo CC on two monitors.

Единая платформа интеграции систем управления зданием

Данная открытая платформа была специально разработана для создания комфортных, безопасных и эффективных условий управления всеми системами здания. Desigo CC идеально подходит для мониторинга состояния и управления как отдельными системами здания, так и комплексными решениями. Гибкая при конфигурировании, простая для эксплуатации и использующая самые последние наработки, Desigo CC устанавливает новые отраслевые стандарты. 

Семейство продукции Desigo CC

Непрерывное управление зданием

Desigo CC предназначена для удовлетворения различных потребностей рынка и отдельных задач.
Информация о продукте

Современная открытая платформа с внедрением последних достижений

С фокусом на интеграции, эксплуатации, мониторинге состояния и управлении системами здания.
Интеграция подсистем

Мы поможем вам управлять вашими системами

Desigo CC – полностью модульная, масштабируемая и расширяемая платформа, поэтому в любое время может удовлетворить ваши изменяющиеся потребности.

Desigo CC в действии

Desigo CC способствует поддержанию наивысшего уровня эффективности использования энергии и ресурсов при сохранении высоких стандартов комфорта. Убедитесь сами, насколько простым и интуитивно понятным может быть управление зданием.

 

Desigo CC в действии

Центр разработки и интеграции Desigo CC

Разработки по запросу клиента

Центр разработки и интеграции занимается созданием расширений и обеспечивает поддержку на основе специальных требований.

Благодаря многолетнему опыту наша команда программистов и инженеров способна создавать индивидуальные решения с высочайшими стандартами качества. Воспользоваться помощью центра можно как на этапе планирования проекта, так и при эксплуатации готовой системы. Дополнительно предлагаются OEM-решения. 

Desigo CC OEM Edition

Ваше собственное адаптированное решение с логотипом компании

Desigo CC OEM edition – специальное предложение для ОЕМ-производителей.

Desigo CC OEM edition – это специальное предложение, созданное для ОЕМ-производителей, которые хотят продавать программный продукт для управления зданием под собственным брендом и с учетом потребностей своих клиентов – все в соответствии с низкими инвестициями в развитие и быстрым временем выхода на рынок. 

 

В отличие от других платформ интеграции, это настраиваемое программное обеспечение охватывает все системы здания, последовательные рабочие процессы и уникальный пользовательский интерфейс.

Реализованные проекты

Desigo CC на реализованных объектах

Обзор отдельных проектов, на которых установлена Desigo CC.

Контакты

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по используемым нами технологиям и предоставляемым решениям и услугам.