ОВК

Устройства GAMMA instabus для ОВК создают идеальные места
Затраты на отопление и кондиционирование воздуха составляют значительную часть расходов на эксплуатацию здания. Технология Gamma instabus позволяет значительно сократить эти расходы за счет отопления, охлаждения и вентиляции помещений только тогда, когда они находятся в эксплуатации. Температура в помещениях поддерживается в зависимости от показаний датчиков присутствия, времени пребывания людей в помещениях и расписания.
Знаете ли вы…
…что эффективное использование энергии в системах оборудования GAMMA instabus позволяет сократить расходы на эксплуатацию до 30% при сохранении комфортных климатических условий? «Сименс» предлагает высококачественные устройства и системы для управления приложениями ОВК, освещения и жалюзи. Помимо простоты монтажа и существенной экономии, все компоненты обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости.Комнатные датчики температуры, влажности и качества воздуха
- Монтаж должен осуществляться в помещении на высоте примерно 1.5м и на расстоянии от 50 см до ближайшей перпендикулярной стены
- Датчик не должен располагаться под прямыми солнечными лучами
- Необходимо избегать попадания на датчик посторонних тепловых и холодных потоков
- Точное измерение температуры возможно только при закрытых дверях и окнах
Датчики освещенности и присутствия
- Зона обнаружения датчика не должна быть заблокирована шкафами или стеклянными стенами
- Датчик не должен располагаться под прямыми солнечными лучами
- Необходимо избегать мест установки, где допустимы быстрые температурные колебания
Датчики ветра
- Датчики устанавливаются на фасаде с основным направлением потоков ветра
- Необходимо избегать установки в ниши или под балконами
- Датчик должен быть установлен в легкодоступном месте