Управление освещением

Устройства для управления освещением GAMMA instabus создают идеальные места
Дневной свет делает пребывание в помещении более комфортным. Задачей систем управления освещением является максимальная утилизация естественного освещения без создания бликов. Жалюзи автоматически регулируются в зависимости от положения солнца. Искусственное освещение поддерживает необходимую освещенность. Если помещения не используются, система автоматики отключает искусственное освещение.
Одна комната – один датчик
Чтобы помещения в зданиях стали идеальными местами, необходимы интеллектуальные устройства – такие как новые датчики присутствия, объединяющие до пяти функций управления. Освещенность, температура, СО2 и влажность – измерение этих параметров обеспечивает управление не только освещением, но и климатом. Это позволяет создать максимально комфортные условия в помещении и достичь высокой энергоэффективности.Все для оптимального управления освещением
Системы управления освещением играют важную роль в создании комфортного освещения в комнатах при помощи регулировки яркости отдельных светильников. Для этого используются универсальные диммеры.Светодиоды все чаще заменяют обычные лампы накаливания и галогенные лампы. При этом также увеличивается потребность в поддержании определенной освещенности в помещении. Для решения этих задач создаются светодиоды с возможностями диммирования (производитель указывает это отдельно). Универсальные диммеры обеспечивают надежное управление даже при небольшой мощности ламп – всего несколько ватт.
Для повышения комфорта и гибкости универсальный диммер может адаптировать режим диммирования светодиодов по аналогии с управлением лампами накаливания. Для этого в ETS задаются кривые диммирования. Таким образом, лампы могут затемняться ярче или темнее в среднем диапазоне регулировки яркости.
KNX и DALI – крепкая команда
Протокол Digital Addressable Lighting Interface (DALI) был представлен в 2004 году в качестве замены классического интерфейса диммирования 1…10В. DALI не зависит от производителя и регламентируется международным стандартом IEC 62386. Помимо ЭПРА светильников, DALI также поддерживает различные датчики и клавиши. Устройства могут управляться как с помощью широковещательных телеграмм – одновременно все, так и индивидуально или в группах.
Эффективное автоматическое управление освещением
Управление освещением в зависимости от присутствия и дневного света необходимо для достижения оптимальной энергоэффективности и комфорта. Датчики присутствия KNX обеспечивают такое управление при помощи трех независимых каналов управления – для ОВК, освещения и жалюзи. Интегрированный контроллер освещенности может регулировать до пяти групп светильников для поддержания постоянного уровня освещённости на рабочих местах.