Оборудование, приложения и инструменты для создания высокоэффективных зданий
Программное обеспечение от компании «Сименс» для проектирования, в сочетании с широким спектром оборудования и приложений, позволяет создавать высокоэффективные здания. В частности, вы сможете планировать, проектировать, монтировать, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать высоконадежные и эффективные системы автоматизации. Мы предоставим вам необходимые инструменты для поддержания максимальной эффективности на протяжении всего жизненного цикла здания.
Портал HIT облегчает поиск необходимого оборудования и экономит ваше время
Настраиваемые в соответствии с вашими потребностями шаблоны приложений
ABT Site – нет ничего проще для настройки готовых шаблонов под ваши требования. Просто выберите то, что вам необходимо для каждого элемента из подготовленных списков. Например, необходимый тип комнатного блока управления или тип регулирующего клапана. Воспользуйтесь преимуществами проверенного опыта.
Быстрая визуализация
Необходимо визуализировать оборудование в вашем здании? Обширная библиотека позволяет быстро и легко создавать графику для Desigo Control Point и Desigo CC. Графические схемы автоматически настраиваются в зависимости от выбранной конфигурации. Дополнительные изменения или новая графика создаются легко и без значительных затрат времени при помощи большой библиотеки символов и интуитивно понятного процесса.
Данные об оборудовании всегда под рукой
Вам нужна техническая документация или руководство по установке? Просто отсканируйте QR-код, изделия с помощью приложения Scan to HIT и получите доступ к технической документации и спецификациям тысяч изделий. Приложение доступно в Apple App Store и Google Play.
Программирование в один клик при помощи ABT Go
Сократите время, затрачиваемое на выполнение повторяющихся задач. Если одно устройство настроено правильно и вам нужна та же конфигурация для другого устройства, ABT Go выполнит все необходимые действия. Используя простое действие копирования, можно реплицировать функциональность одного устройства на другое, даже если эти два устройства физически не связаны между собой. Экономия времени, например, для проектов с несколькими вентиляционными установками с рекуперацией тепла.
Простая установка при помощи plug-and-play
Устройства, использующие KNX PL-Link, получают все преимущества установки стандартного устройства KNX без необходимости использования программы настройки ETS. KNX PL-Link был оптимизирован и теперь поддерживает функцию plug-and-play с автоматическим распознаванием устройств, что значительно упрощает процесс установки.
Теперь наши инженеры могут сами тестировать и проверять приборы в любом месте, что поднимает качество работы на более высокий уровень. Это также позволяет нам работать с меньшим количеством людей. Раньше нам нужны были лицензии на тестирование и ввод в эксплуатацию приборов, с которыми мы работали. Теперь это не требуется.Себастиян Шлоф, руководитель подразделения контроля и измерения ULC Instalattion Group
Быстрое и удобное тестирование
Хотите следить за ходом работ во время ввода в эксплуатацию? ABT Go – это удобное в использовании приложение, которое позволяет выполнять тестирование быстро и эффективно. Просто скачайте приложение, подключитесь к беспроводной сети Wi-Fi, выберите устройство и начните тестирование. После завершения тестирования его результаты могут быть экспортированы и опубликованы с помощью любого коммуникационного приложения или хранения данных на вашем устройстве.
Высококачественные отчеты
Во время тестирования в ABT Go можно прикреплять фотографии, используя встроенную камеру мобильного устройства. Эти изображения затем могут быть включены в отчет о вводе в эксплуатацию, тем самым предоставляя полную документацию для быстрого устранения возможных дефектов.
Эксплуатация проще с ABT Site
Здания и их назначение постоянно меняются. Приложение ABT Site позволяет поддерживать здание в рабочем состоянии в соответствии с проектом. Например, при замене комнатного блока контроллером Desigo установка и проектирование зависят от пользователя благодаря PL-Link: просто замените одно устройство на другое, сделайте другой выбор в списке и загрузите соответствующие данные.