Энергоэффективность – гармония комфорта, технических характеристик здания и экологической устойчивости
На здания приходится 40% мирового потребления первичной энергии, и прогнозируется постоянный рост энергопотребления в них. В то же время, надвигающаяся нехватка ресурсов, растущие эксплуатационные расходы, правовые риски и различные требования пользователей – это только немногие обстоятельства, которые необходимо принимать во внимание, заботясь об энергоэффективности и экологической устойчивости зданий.Используя систематические принципы применительно к жизненному циклу здания, поддерживаемому сервисным обслуживанием, оборудованием и технологиями, можно превратить здание в отличное место, где энергоэффективность достигается без ущерба для комфорта и удовлетворенности пользователей. Сокращение эксплуатационных расходов позволит высвободить ресурсы для инвестирования в инфраструктуру умных зданий, одновременно повышая их самодостаточность за счет локальной выработки и хранения энергии. Это обуславливает более высокую ценность здания и положительную общественную репутацию.
Оптимизация энергоэффективности здания окупается
Если подходить всесторонне, то можно извлечь наибольшую выгоду из оптимизации энергоэффективности. Эта идея лежит в основе нашего предложения и делает энергоэффективность соразмерно варьируемой. Конечно, более комплексный метод способствует большим сбережениям.Для извлечения максимальной пользы из возможностей здания необходима система автоматизации и управления зданием (BACS), которая снижает потребление энергии и уменьшает количество выбросов CO2 в атмосферу. Она также способствует повышению комфортных условий пребывания и улучшению рабочей среды сотрудников, что способствует повышению производительности труда. Благодаря малому сроку окупаемости отдача на инвестиции занимает короткое время, особенно в сравнении с другими мерами повышения энергоэффективности. Это делает систему автоматизации ещё более привлекательной.
Энергоэффективная автоматизация зданий
Наши системы автоматизации и управления зданием (BACS) базируются на открытых стандартах коммуникации и соответствуют самым высоким стандартам в области энергоэффективности. Системы предназначены для интеграции друг с другом, поэтому каждое решение идеально подходит для минимизации затрат на установку и эксплуатацию, а также обеспечивает высокий уровень безопасности и защиты от сбоев.EPC-Tool – программный инструмент классификации энергетических характеристик
Этот инструмент позволяет проводить быстрый анализ технических возможностей системы автоматизации и управления зданием (BACS) инженерной инфраструктуры здания (ОВК, освещения, затенения), оценивать потенциал энергосбережения и срок окупаемости. Он определяет класс энергетических характеристик BACS в соответствии со стандартом EN 15232-1:2017.
Его основные функции:
- отнесение BACS к соответствующему классу энергоэффективности: от A до D, в соответствии с внесёнными в него данными о текущем ее состоянии и в зависимости от присущих системе автоматизации контрольных функций;
- определение нового состояния BACS после предстоящей модернизации и отнесение её к соответствующему классу энергоэффективности: от A до D в соответствии с улучшенными контрольными функциями;
- определение годового потенциала энергосбережения и экономии средств в денежном выражении;
- определение срока окупаемости;
- быстрое предоставление заказчику соответствующей документации.