Пожарная безопасность для гостиниц

Защита ваших гостей – защита вашего бизнеса
Небольшой отель или крупный многоэтажный гостиничный комплекс – ключевым фактором успеха для гостиничных операторов является то, что гости получают удовольствие от пребывания в них. И это не только первоклассный сервис, но и максимальная безопасность. Гости знают, что их вовремя предупредят в случае реальной опасности и быстро и безопасно выведут из опасной зоны. С другой стороны, они, безусловно, не хотят, чтобы их пребывание было нарушено раздражающей ложной тревогой. Вы можете рассчитывать на наши современные решения по противопожарной безопасности для защиты ваших гостей.
Инвестиции в будущее вашего отеля
Пожары в гостиницах представляют собой серьезную угрозу для безопасности людей, гостиничной недвижимости и бизнеса. Статистика в США (Информационный бюллетень NFPA Hotel Fact Sheet) показывает, что пожары в зданиях ежегодно регистрирует 1 из 12 отелей, что приводит к гибели в среднем 12 посетителей, 143 ранениям людей и 127 млн. долларов США в виде прямого ущерба собственности – очевидно, пожарная безопасность имеет первостепенное значение в гостиничном бизнесе. Пожары приводят не только к финансовым потерям, но могут и нанести серьезный ущерб репутации отеля. В то же время владельцы гостиниц неохотно идут на компромисс в вопросе комфорта своих гостей. Мы тщательно учитываем все требования при проектировании систем противопожарной защиты, которые являются не только защитой в чрезвычайных ситуациях, но и залогом дальнейшего успеха вашего бизнеса.Наше обещание
Оптимальная защита для всех зон
От номеров для гостей до ресторанов и парковочных гаражей – отели состоят из множества различных зон, каждая из которых требует специальных концепций защиты.
Отзывы наших клиентов
Мы успешно оснастили отели по всему миру системами пожарной безопасности, разработанными с учетом их специфических требований. Наши решения всегда удовлетворяют наших клиентов. Убедитесь в этом сами:
ASAtechnology – непревзойденный анализ сигнала
Обманчивые явления часто встречаются в гостиницах: кухонные испарения, табачный дым и пар из ванных комнат – это всего лишь несколько примеров. ASAtechnology – это уникальная технология компании «Сименс», преобразующая сигналы в математические данные, которые сравниваются с запрограммированными значениями в режиме реального времени с помощью интеллектуальных алгоритмов. Специальный процесс анализа сигнала очень надежен для предотвращения ложных срабатываний, вызванных такими обманчивыми явлениями, как пар, табачный дым или выхлопные газы.