«Умные» больницы
Цифровизация положительно влияет на рост вовлеченности пациентов в сферу здравоохранения. Каким образом инновации в области технологий для зданий могут еще больше улучшить качество обслуживания пациентов?
Среда, гарантирующая надежные результаты
Лаборатория является важнейшим элементом в уходе за пациентами. Около 70% решений о лечении пациентов принимаются на основе результатов лабораторных исследований. Поэтому очень важно, чтобы врачи и медперсонал могли рассчитывать на своевременные и точные лабораторные результаты для назначения верного лечения пациентов. Дополнительных расходов, связанных с неправильной диагностикой, можно и нужно избегать. Растет не только число исследований, но и потребность в быстром и качественном анализе, что, в свою очередь, увеличивает стоимость и временные ограничения для лабораторий. Энергоэффективность и высокое качество систем имеют важное значение, поскольку лаборатории потребляют большое количество энергии для эксплуатации многих устройств, включая холодильники. Комплексные решения по обеспечению безопасности необходимы для защиты дорогостоящего высокотехнологичного оборудования от кражи и обеспечения безопасности персонала и внешнего мира, в том числе от вирусов и перекрестного заражения.Соблюдение правил и предписаний
Для быстрого и эффективного получения надежных результатов в помещении необходимо создать оптимальные условия. Также для защиты персонала, окружающей среды и обеспечения максимальной рентабельности операций следует соблюдать строгие нормы. Для этого необходимо, чтобы системы ОВК были оптимально адаптированы к конкретным потребностям объекта. Сертифицированные валидационные решения имеют решающее значение для лабораторий, так как они могут соответствовать нормативным требованиям и предоставлять полную документацию в любое время об условиях окружающей среды, в которых хранятся анализы, образцы крови и другие материалы. Платформа управления Desigo CC предоставляет сертифицированные функции проверки, интегрированные в единую систему управления зданием. Персонал лаборатории получает точный обзор всех процессов в помещении и может работать с максимальной эффективностью.
Соответствие самым высоким стандартам
Решение Green Lab предлагает полную, последовательную автоматизацию здания с функциями для работы в лаборатории. Оно повышает безопасность, надежность и комфорт в помещении, оптимизируя при этом его экономическую эффективность. Точное управление потоком воздуха, поддерживающее необходимое давление воздуха в вытяжных шкафах и в помещении в целом, является ключевым моментом. При открытии вытяжных шкафов или дверей необходимо всегда поддерживать перепад давления. Наше решение Green Lab обеспечивает высокую энергоэффективность.Интеллектуальные системы пожарной безопасности обеспечивают оптимальную защиту и минимизируют риск дорогостоящих ложных срабатываний. А поскольку безопасная эксплуатация начинается у входа в лабораторию, система контроля доступа гарантирует, что только уполномоченный персонал имеет доступ к помещению и содержащимся в нем веществам, обеспечивая оптимальную защиту персонала и материалов в любое время. Отдельные компоненты нашего решения в полной мере раскрывают свой потенциал при взаимодействии друг с другом и значительно повышают эффективность лабораторий, как сегодня, так и в будущем. Благодаря нашим цифровым услугам вы всегда будете иметь полный обзор всех лабораторных данных. Результат: прозрачность и анализы, которые превращают вашу лабораторию в идеальное место.