Основное внимание уделяется безопасности и здоровью пациентов
Благополучие пациента зависит от врачей, хирургического персонала и, в более широком смысле, от самой операционной. Поэтому операционная должна обеспечивать персоналу и пациентам идеальные условия, создающие атмосферу доверия и безопасности и позволяющие команде сконцентрироваться и эффективно работать на протяжении всей операции.Оптимальные условия для успешной операции
Хирургия всегда предполагает работу на открытом теле, поэтому стерильная операционная, соответствующая строгим санитарно-гигиеническим нормам, является главным приоритетом для снижения риска инфицирования. Стратегический мониторинг воздушного потока так же важен, как и эффективный контроль доступа. Для успешной операции необходимы идеальные условия. Неоптимальное использование операционных чрезвычайно дорого и неудобно для пациента, персонала и самой больницы. Поэтому в таких помещениях очень важны высококачественные системы. «Сименс» предлагает системы с дисплеями, которые позволяют быстро получить информацию о работе системы и легко произвести необходимые команды. Интегрированное управление освещением и ОВК включает в себя заданные пользователем предустановки для различных хирургических операций, которые отображаются на сенсорных экранах.
Минимизация рисков при одновременном повышении энергоэффективности и снижении воздействия на окружающую среду
Операционные имеют одну из самых высоких концентраций устройств в больнице. Это означает, что они также энергоемкие. Они требуют постоянного нагрева, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения для обеспечения хирургов оптимальными условиями работы. Когда они не используются, они обладают значительным потенциалом экономии: незанятые операционные часто обеспечены полной вентиляцией, даже если в этом нет необходимости. Хотя постоянная вентиляция является обязательной, она не должна быть такой же интенсивной, как и во время операции.Помещение должно находиться под избыточным давлением воздуха, чтобы предотвратить проникновение микроорганизмов снаружи и максимально снизить риск заражения. Во время работы ламинарный поток воздуха вокруг операционного стола защищает стерильные зоны от загрязнения. Благодаря системе управления операционной хирурги располагают идеальным инструментом для создания оптимальных условий труда. Они могут сохранять свои индивидуальные настройки для различных операций, и эти предопределенные сценарии повышают безопасность пациента и создают идеальные условия для хирурга. Все системы ОВК, освещения, влажности, санитарии и электроснабжения могут быть адаптированы под индивидуальные требования заказчика. Система контроля доступа предотвращает несанкционированный доступ, и пациенты не подвергаются повышенному риску инфицирования в операционной.