«Умные» больницы
Цифровизация положительно влияет на рост вовлеченности пациентов в сферу здравоохранения. Каким образом инновации в области технологий для зданий могут еще больше улучшить качество обслуживания пациентов?
Баланс между идеальной лечебной средой и эффективным рабочим местом
Больничная палата должна предлагать пациентам условия, в которых они могут чувствовать себя хорошо и быстро восстанавливаться, а также создать персоналу оптимальные условия работы, которые позволяют обеспечить наилучший уход за пациентами. Палата также должна гарантировать наилучшую защиту от инфекций как для пациентов, так и для персонала. И не забывайте о других важнейших приоритетах, таких как пожарная безопасность, надежность и гибкость. Руководители больниц и проектировщики знают, что самая большая проблема при создании идеальной палаты для пациентов – это соблюдение всех этих требований, а также сведение к минимуму затрат и энергопотребления.
Комфорт и контакт с внешним миром поддерживают процесс выздоровления
Исследования показывают, что окружающая среда пациента в значительной степени способствует лучшему и быстрому выздоровлению. Ключевое значение имеют температура, освещение и вентиляция. Комнатная автоматика Desigo обеспечивает интегрированное управление системой ОВК для оптимального микроклимата в помещении.Комфорт и контакт
Новые технологии освещения могут внести свой вклад в процесс выздоровления. Зависимое от времени суток освещение адаптируется к естественному ритму пациента, повышая его комфорт и сокращая сроки выздоровления. Предоставление пациентам полного контроля над обстановкой в палате является одной из пяти основных мер по повышению удовлетворенности пациентов. Комнатная автоматика Desigo обеспечивает пациентов полным контролем над освещением, жалюзи и температурой в палате с собственного планшета, смартфона или прикроватного терминала, создавая комфортные и персонализированные условия. Это решение не только повышает удовлетворенность пациента, но и экономит драгоценное время персонала.
Оптимальные условия для эффективного и удобного ухода за пациентами
Помимо комфортных условий для пациентов, палаты должны также обеспечивать оптимальные условия работы для персонала больницы. Для обеспечения оптимального освещения во время медицинских процедур предусмотрены предварительно заданные настройки освещения для повышения комфорта персонала и сведения к минимуму вероятности медицинских ошибок. Персонал больницы может регулировать температуру в соответствии с потребностями отдельных пациентов и при необходимости отменить настройки по умолчанию. При помощи комнатной автоматики Desigo сотрудники также могут задавать и выбирать заранее определенные сценарии в зависимости от терапевтических целей.
Отличный уход при сохранении безопасности, гибкости и устойчивости
Обеспечение безопасности незащищенных пациентов так же важно, как и обеспечение их комфорта. Поскольку больницы открыты 24 часа в сутки 7 дней в неделю, им нужны комплексные, адаптированные к конкретным условиям концепции безопасности. Агрессивное поведение пациента, падение пациента, пожарная безопасность, инфекция или другие угрозы безопасности пациентов и персонала – наши решения охватывают все меры безопасности. Очень важно иметь высококачественные системы, обеспечивающие гибкую и надежную инфраструктуру для вашей больницы. Использование помещений в медицинских учреждениях часто меняется в связи с изменением численности персонала или для улучшения рабочего процесса и взаимодействия с другими отделениями. Поэтому важно иметь гибкую инфраструктуру, способную экономически эффективно реагировать на данные изменения. Комнатная автоматика Desigo обеспечивает такую гибкость и в тоже время является более экономичной на этапе установки. Палаты должны также удовлетворять потребности пациентов и персонала, оптимизируя при этом затраты, особенно на электроэнергию, поскольку больницы потребляют в 2,5 раза больше энергии, чем другие коммерческие здания. Услуги по эксплуатации и консультационные услуги делают данные об использовании зданий максимально прозрачными, что позволяет осуществлять энергоэффективную и устойчивую эксплуатацию и гарантирует максимальную доступность установленных систем. И все это без ущерба для комфорта пациентов и эффективности работы персонала.