Ожидается, что к 2030 году 75% сотрудников будут миллениалами, которые придают большое значение созданию более продуктивной и гибкой рабочей среды, адаптированной к соответствующей деятельности.
Умный офис является ключевым фактором для соответствия данным требованиям. В нем используются современные технологии, которые повышают производительность сотрудников и обеспечивают эффективное и экономичное использование помещений. Для решения поставленных задач создаются идеальные условия, и сами сотрудники могут определять, как и когда будет использоваться пространство.
Учитывая, что в среднем 90% затрат в компании приходится на персонал, то, несомненно, имеет смысл создавать оптимальные условия труда. Благодаря «умному офису» пространство, в котором вы трудитесь, становится частью команды. Позвольте нам показать, как это сделать.
Работая в умном офисе, вы приобретаете новый опыт
В течение рабочего дня задачи меняются: от написания отчетов до встреч с коллегами для обсуждения деталей проекта и организации телефонной конференции. Умный офис как часть вашей команды подсказывает, как лучше использовать пространство, необходимое для выполнения текущих задач.С приложением Comfy вы можете забронировать переговорную и конференц-зал или найти коллег всего за несколько кликов. Более того, здание запоминает предпочтения и требования сотрудников и соответствующим образом регулирует освещение и температуру. Умные технологии и интеллектуальные датчики компании Enlighted повышают гибкость пространства и делают умный офис решающим фактором для привлечения и удержания арендаторов.
Работа в умном офисе становится интересней!
Перспективные решения для вашего офиса и окружающей среды
Благодаря современным технологиям умный офис может быть создан практически в любом здании. Одной из наиболее важных систем является платформа управления зданием, которая обеспечивает оптимальное взаимодействие всех систем. Например, автоматизация помещений обеспечивает единое управления и создает идеальное взаимодействие между системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения и затенения. Арендаторы зданий пользуются преимуществами индивидуального контроля комфорта и оптимального качества воздуха. Но они также хотят чувствовать себя и в безопасности. Именно здесь на первый план выходят высокотехнологичные системы противопожарной защиты и охраны. Они обеспечивают надлежащий контроль доступа и бесперебойную работу в чрезвычайных ситуациях. Более того, все системы являются гибкими и могут быть быстро и недорого адаптированы к новым требованиям и планировкам помещений.Как сделать здание экономически эффективным и в тоже время простым с точки зрения использования ресурсов? Ответ: цифровизация. Современные ИТ- возможности и практически неограниченные вычислительные мощности, а также возможности хранения данных, предоставляемые облачными сервисами, позволяют сделать процесс эксплуатации здания в течение всего его жизненного цикла полностью цифровым. Датчики для сбора и анализа данных позволяют умным офисам разумно реагировать на условия окружающей среды. Например, прогнозируя погоду, потребности пользователей и энергопотребление, они дополнительно оптимизируют энергоснабжение. Облачные платформы для управления зданиями и энергопотреблением помогут вам создать устойчивую деловую и рабочую среды. Производительность, безопасность, прозрачность, экологичность – интеллектуальная инфраструктура умного офиса обеспечивает вам конкурентные преимущества.