Пожарная безопасность в университетах и школах

Защищая наше будущее
Образовательные учреждения ежедневно несут огромную ответственность перед большим количеством молодых людей, направляя их путь во взрослую жизнь. Обеспечение их безопасности является основополагающим требованием для любого типа школы или университета. От детских садов до крупных университетских городков – наше комплексное противопожарное предложение удовлетворяет всем требованиям, независимо от размера и сложности.
Освоение сложных задач и создание атмосферы доверия
Университетские и школьные структуры по своей природе неоднородны. В дополнение к возрастному разнообразию учащихся, существует большое разнообразие учебной среды, которая может варьироваться от базовых классов до различных зданий или даже городских районов. В учебных заведениях также обычно располагается большое количество ценных активов, таких как незаменимые документы, инфраструктура информационных технологий и научное оборудование. В таких условиях пожар представляет серьезную угрозу. Согласно официальной статистике, количество связанных с пожарами травм и смертельных исходов в университетах и школах, к счастью, очень мало. Однако это ни в коей мере не должно приводить к самоуспокоенности, поскольку все еще слишком много пожаров причиняют большой ущерб. Например, в 2014 году на этапе строительства в Ноттингемском университете (Великобритания) было полностью разрушено здание лаборатории стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов. Хотя и нет доступных данных о финансовых последствиях предполагаемой двухлетней задержки открытия лаборатории, они, безусловно, являются значительными. Минимизация числа происшествий, связанных с пожарами, и затрат на возмещение ущерба является приоритетной задачей. Наше современное предложение обеспечивает оптимальную противопожарную защиту как для людей, так и для инфраструктуры.Наше обещание
Оптимальные решения для всех областей применения
«Сименс» предлагает современные решения для надежной противопожарной защиты всех типов университетов и школ, каждое из которых имеет свои специфические задачи.
ASAtechnology – непревзойденный анализ сигнала
Обманчивые явления часто встречаются, например, в студенческих общежитиях или столовых: кухонные испарения, табачный дым и пар из ванных комнат – это лишь несколько примеров. ASAtechnology (Advanced Signal Analysis) – это уникальная технология компании «Сименс», которая преобразует сигналы в математические данные, сравниваемые с запрограммированными значениями в режиме реального времени при помощью интеллектуальных алгоритмов. Специальный процесс анализа сигнала очень надежен для предотвращения ложных срабатываний, вызванных такими обманчивыми явлениями, как пар, табачный дым или выхлопные газы