Поднимите комфорт в вашей комнате на новый уровень
Термостат RDG200 предлагает полную автоматизацию помещения в одном устройстве с мощными функциями управления, встроенными датчиками и гибким источником питания. Его тонкий дизайн делает устройство идеальным для любого помещения с простой в уходе, гладкой и прочной поверхностью. Благодаря универсальной сенсорной поворотной клавише и сенсорным кнопкам управление вашей комнатой становится простым и интуитивно понятным. Широкий спектр предварительно загруженных приложений в сочетании с функцией Green Leaf предоставляет вам множество вариантов для автоматизации помещений. А благодаря открытому протоколу коммуникации KNX вы можете легко интегрировать устройство в простые и продвинутые системы управления, такие как Desigo ™, Synco ™ и любые сторонние решения.
Дизайн соответствует функциональности
RDG200 обеспечивает полную автоматизацию помещения в тонком устройстве толщиной всего 25 мм. На его большом, легко читаемом дисплее сразу отображаются все необходимые данные, а интуитивно понятный дизайн, настраиваемые интерфейсы и понятные значки гарантируют, что вы можете управлять своей комнатой именно так, как вам нужно и удобно.
Повышение качества обслуживания гостей в отелях
Тонкие термостаты легко вписываются в любой дизайн помещения и интуитивно управляются в одно касание с помощью сенсорных кнопок и поворотной клавиши. Универсальный язык символов еще больше упрощает их использование. Гладкую поверхность RDG200 легко чистить и, следовательно, она более гигиенична – важная особенность для использования в помещениях с высокой проходимостью.
Оптимальный комфорт в офисных помещениях
Термостат RDG200 предоставляет пользователям в помещениях полный контроль над окружающей средой, позволяя им регулировать температуру и влажность для достижения оптимального комфорта. Благодаря функции Green Leaf пользователи могут контролировать энергоэффективность и управлять помещениями прямо у себя под рукой. Дополнительные функции энергосбережения, такие как ограничение уставки и функция смещения уставок, помогают оптимизировать потребление энергии и еще больше снизить затраты. При необходимости доступ к настройкам помещения можно ограничить с помощью функций блокировки и защиты паролем.
Идеальные условия в классах
С помощью термостата RDG200 легко создавать идеальный микроклимат в помещении. Контроль температуры и влажности гарантирует комфортные условия, а функция Green Leaf и несколько других энергосберегающих функций, таких как ограничение уставок и возможность смещения уставок, объединяют комфорт с устойчивой и экономичной работой. Функции блокировки кнопок и защита паролем позволяют только уполномоченному персоналу изменять настройки термостатов. Это делает класс безопасным, здоровым и продуктивным местом для учебы.
Быстро и легко: ввод в эксплуатацию с NFC
Серия термостатов RDG200 помогает установщикам экономить время, поскольку большинство настроек термостата можно выполнить с помощью бесплатного приложения PCT Go и технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC). Приложение легко загружается, работает интуитивно и позволяет выполнить полную настройку за считанные минуты, даже если термостат отключен от питания и все еще находится в упаковке. После настройки вы можете использовать приложение для изменения и установки параметров, загрузки и сохранения настроек, а также импорта и экспорта приложений.