Часто задаваемые вопросы о смарт-термостатах
Ниже перечислены наиболее часто задаваемые вопросы о смарт-термостатах. Просто нажмите на вопрос, чтобы перейти к ответу.Введение в эксплуатацию
Если WLAN в помещении недоступен (например, если здание находится в стадии строительства), все равно можно установить смарт-термостат и с помощью пошагового мастера выполнить базовую настройку. Подключение к маршрутизатору/сети и мобильному телефону может быть настроено на втором этапе, даже конечным пользователем (концепция двухэтапного ввода в эксплуатацию).
Упаковка
Энергоэффективность
Смарт-термостат предлагает различные возможности для экономии энергии:
- «Зеленый лист»: этот индикатор отображается красным, когда работа в помещении не оптимизирована по энергопотреблению. Просто прикоснитесь к индикатору, чтобы снова появился «зеленый лист». После этого смарт-термостат возобновит энергосберегающий режим работы.
- Самообучающиеся алгоритмы управления: смарт-термостат экономит энергию благодаря использованию двух самообучающихся алгоритмов управления (оптимальное управление запуском и адаптивное управление регулированием).
- Расписание: конечные пользователи могут выбирать между тремя различными уставками режимов работы (комфорт, прекомфорт и экономия), чтобы обеспечить максимальную эффективность работы смарт-термостата.
Характеристики
- Оптимальное управление запуском – это алгоритм самообучения, который определяет, сколько времени требуется для обогрева помещения, чтобы вовремя включить систему отопления. Это приводит к снижению энергопотребления и повышению комфорта.
- Адаптивное управление регулированием – это самообучающийся алгоритм ПИД-регулирования, который анализирует динамическое поведение температуры в помещении в зависимости от отопительного оборудования. Для каждого типа здания он оптимизирует параметры для достижения лучшего регулирования. Это снижает потребление энергии и повышает комфорт. В результате смарт-термостат изучает характеристики комнаты менее чем за один день и быстро адаптируется без участия человека.
В смарт-термостат встроены следующие датчики:
- Датчик качества воздуха в помещении для информирования пользователей о качестве воздуха в помещении
- Датчик влажности для контроля и управления
- Датчик температуры для обеспечения оптимального температурного комфорта
- Детектор присутствия (PIR) и датчики приближения, которые распознают присутствие людей и реагируют без участия пользователя
- Датчик света для обеспечения оптимальной читаемости показаний дисплея
Встроенный датчик присутствия обнаруживает движение в комнате на расстоянии примерно до 8 метров. Присутствие мелких животных смарт-термостат не обнаруживает. По умолчанию смарт-термостат переключается с режима «Эконом» на режим «Комфорт» при обнаружении людей. Эта функция может быть отключена. Кроме того, при обнаружении людей смарт-термостат включает дисплей и показывает температуру.
Установка и проводка
К многофункциональному входу можно подключить до двух дистанционных датчиков. В зависимости от конфигурации смарт-термостата управление температурой в помещении осуществляется либо на основе температуры дистанционного датчика (внутренний датчик отключен), либо на основе среднего значения температур дистанционного и внутреннего датчиков. Однако один смарт-термостат не может контролировать температуру в нескольких комнатах одновременно. В этом случае необходимо установить несколько смарт-термостатов, по одному в каждой комнате. Обратите внимание, что в приложении можно подключить до 12 смарт-термостатов.
Решение проблем
Мобильное приложение
Скорее всего, смарт-термостат обнаруживает, что человек входит в комнату, когда работает запланированный режим «Эконом». В этом случае смарт-термостат автоматически переключается с режима «Эконом» на режим «Комфорт», пока не начнется следующий запланированный режим. Однако, вы можете предотвратить автоматическое переключение, отключив параметр «Включить обнаружение присутствия в комнате» в разделе «Дополнительные настройки».
Потребление данных зависит от вашей модели использования. Ниже приведена справочная информация для регулярного использования:
- Устройство <-> облако: менее нескольких мегабайт в день.
- Приложение <-> облако: менее нескольких мегабайт в день (при условии, что пользователь будет использовать приложение 10 ~ 15 минут в день)
Настройки
Установщик или конечный пользователь должен настроить часовой пояс (по умолчанию: GMT) с помощью мастера запуска (в разделе «Дополнительные параметры»). При подключении смарт-термостата к беспроводному маршрутизатору дата и время автоматически выгружаются из облака и сохраняются в устройстве. В случае потери соединения смарт-термостат будет продолжать использовать сохраненные локальные настройки даты и времени до тех пор, пока впоследствии информация не будет синхронизирована с облаком.
Установщик или конечный пользователь должен настроить часовой пояс (по умолчанию: GMT) с помощью мастера запуска (в разделе «Дополнительные параметры»). При подключении смарт-термостата к беспроводному маршрутизатору дата и время автоматически выгружаются из облака и сохраняются в устройстве. Это позволяет планировщику времени продолжать работать в смарт-термостате. Настройки будут синхронизированы позже, когда беспроводное соединение снова будет доступно.
При включении режима «Авто» смарт-термостат следует настройкам вашего расписания в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы хотите отключить режим «Авто», вы можете переключиться в режим «Вручную» одним щелчком (и наоборот). В ручном режиме вы можете самостоятельно установить желаемую температуру. Каждая кнопка отображается на дисплее смарт-термостата, а также на домашнем экране приложения.
Если вы являетесь владельцем смарт-термостата, просто выберите «Частный WLAN». Это позволит вам изменить соединение WLAN в меню «Настройки» и получить прямой доступ к «Дополнительным настройкам».
Если вы являетесь поставщиком услуг или управляющим, выберите «Администрируемый WLAN» и установите пароль. В этом случае соединение WLAN и «Дополнительные настройки» (например, параметры оптимизации) защищены паролем и могут быть изменены только поставщиком услуг или управляющим в разделе «Дополнительные настройки».
Если вы хотите изменить адрес электронной почты своей учетной записи, вам необходимо сначала сбросить старый зарегистрированный адрес электронной почты с вашего смарт-термостата. Это можно сделать, обратившись в глобальную службу поддержки клиентов. После этого вы можете перезапустить процесс создания новой учетной записи и связать ваше приложение со смарт-термостатом.
Удобство использования и приложение
Комфорт: позволяет вам наслаждаться максимальным комфортом, когда вы находитесь дома.
Предварительный комфорт: экономит энергию, когда максимальный комфорт не требуется, например, вечером или ночью.
Эконом: экономит затраты на электроэнергию за счет снижения заданного значения температуры, например, когда в помещении никого нет.