Ассортимент продукции Climatix

Climatix – широкий ассортимент продукции для систем ОВК, соответствующий всем вашим требованиям
Продукция Climatix включает стандартные и свободно-программируемые решения для работы с отоплением, кондиционированием и вентиляцией. «Сименс» разрабатывает контроллеры Climatix, основываясь на опыте, накопленном десятилетиями работы с системами управления ОВК.
Контроллеры Climatix
Основываясь на модульной конструкции контроллера, Climatix 600 можно комбинировать с несколькими контроллерами, различными модулями входов / выходов и интерфейсами коммуникации, HMI-панелями и инструментами программирования для создания гибкого и надежного решения.
Контроллеры Climatix 400 адаптированы и оптимизированы с точки зрения затрат для компактных чиллеров, тепловых насосов и вентиляционных установок как для жилых зданий, так и для небольших коммерческих предприятий.
Реализуйте ваши инновации с Climatix C600
Наше решение
Climatix предоставляет стандартные и программируемые контроллеры, которые масштабируются под специфические требования OEM-производителей. Для дополнительной гибкости последнее поколение C600 имеет встроенную коммуникацию, поддерживающую все современные стандарты.
Преимущества для заказчиков
- Надежная работа больших, комплексных систем до 8000 объектов, используя современные высокопроизводительные процессоры с расширением памяти
- Упрощенное подключение и сокращение затрат с клапанами «Сименс»
- Компактная конструкция шкафа автоматики, например, с интегрированным управлением шаговыми двигателями для клапанов холодильных машин с функцией безопасности
- Комплексные инструменты для разработки приложений и библиотек для вентиляционных установок, холодильных установок, тепловых насосов и тепловых пунктов.
Основные характеристики
- Интеграция «умных» полевых устройств с коммуникацией по Modbus RTU. Такие устройства, как частотные преобразователи, насосы, вентиляторы, комбинированные датчики температуры и давления, и сенсорные панели.
- Интеграция в системы управления зданием по BACnet MS/TP или Modbus RTU
- Простая интеграция устройств «Сименс» или контроллеров Climatix по локальной шине process bus
- Широкий ассортимент пользовательских интерфейсов и сенсорных панелей
- M-bus-интерфейс для счетчиков энергии
- Высокоэффективные насосы и вентиляторы управляются сигналом ШИМ или аналоговым сигналом
- Прямое обнаружение цифрового сигнала по сетевому напряжению от контроллера температуры или реле давления
Простая интеграция в системы управления зданием
- Простая интеграция в системы управления зданием
- Подключение до 3 модулей коммуникации к одному контроллеру
- Простой монтаж
- Полная интеграция в системы управления зданием благодаря стандартным открытым протоколам
- Простая интеграция в системы управления «Сименс» Desigo и Apogee
Высокая гибкость и модульность
- Каждый модуль – это уникальный набор входов/выходов специально для систем ОВК.
- Универсальная смесь входов/выходов для высокого уровня гибкости
- Питание для активных датчиков (AC 24 В, DC 5 В) на борту контроллера
- Встроенные модули для клапанов с электронным управлением
- Надежная работа в случает сбоя питания или коммуникации
- Быстрая адресация с помощью DIP-переключателей
Необходимое количество входов/выходов благодаря модулям расширения
- Лучшая комбинация модулей расширения
- Высокая гибкость благодаря комбинациям модулей
- Распределенный дизайн позволяет разделять модули по шкафам
- Надежный, гибкий и безопасный ECV-модуль
Пользовательские интерфейсы Climatix – это широкий диапазон устройств специально для OEM-производителей
Устройства HMI для контроллеров Climatix включают комнатные модули и сенсорные панели. Данная продукция предназначена для использования в компактных и больших современных системах ОВК, а также соответствует международным стандартам.
Инженерные инструменты Climatix –быстрый способ настройки решений
Контролеры Climatix свободно программируются с помощью инструмента SAPRO, позволяющего пользователю создавать абсолютно любые функции и приложения с использованием обширных, функциональных библиотек, разработанных специально для ОВК, что существенно сокращает время разработки.
Для тестирования и наладки ваших решений используйте программный инструмент SCOPE, веб-интерфейс, HMI. Подключиться к контроллеру можно по USB, IP, модему или LON.
- Графический, объектно-ориентированный инструмент для программирования, соответствующий IEC 61131-3 (FBD, SFC, ST)
- Архивирование и управление версиями, управление библиотеками, поддержка рабочих процессов и многое другое
- Проверенные библиотеки для систем ОВК, для управления холодильной техникой, вентиляцией и кондиционированием воздуха, отоплением и распределением тепла
- Инженерный инструмент для работы с HMI и языками
- Создание необходимых коммуникационных интерфейсов
- Генерация документации
- Доступ ко всем точкам данных контроллера
- Подключение по USB, LON, модему или TCP/IP
- Конфигурирование и визуализация on-/offline трендов, логов и расписаний
- Обновление, загрузка и выгрузка наборов параметров, автоматическое создание документации для работы