Приложения Climatix для чиллеров и тепловых насосов

Широкий выбор решений для холодильных установок
Контроллеры Climatix предназначены для широкого спектра чиллеров и тепловых насосов. Проверенные стандартные приложения и библиотеки решений для ОВК минимизируют усилия OEM-производителей при разработке решений для чиллеров и тепловых насосов.
Эффективность благодаря библиотекам для чиллеров и тепловых насосов
Библиотека CH/HP является продуктом, который был разработан для оптимального соответствия требованиям OEM-производителей, работающих в области холодильной техники и кондиционирования воздуха. Она позволяет инженерам быстро и эффективно разрабатывать новые приложения, но с минимальными усилиями при изменении существующих приложений. Библиотека CH/HP основана на четко определенной архитектуре программного обеспечения. Данная структура определяет дизайн приложения и может быть перенесена на любое другое приложение. Ещё одна важная часть предложения «Сименс» – это библиотека функций. Это расширенная коллекция функциональных блоков, которые можно применять непосредственно в своих программах. Помимо использования стандартных функций, таких как разморозка или компрессор, пользователь может модифицировать их в соответствии с его потребностями или даже разрабатывать свою собственную логику. Библиотека CH/HP включает стандартный шаблон приложения, который можно использовать как отправную точку при написании программы для нового проекта.
Дополнительные преимущества использования библиотеки для чиллеров и тепловых насосов
Расширяемые библиотеки
Широкий спектр проверенных стандартных функций для быстрой разработки приложений.
Гибкие и расширяемые приложения
Архитектура приложения может быть изменена и расширена в соответствии с требованиями заказчика, при этом сохраняя общую концепцию.
Удобство использования
Библиотека CH/HP содержит множество функций для упрощения разработки приложений, что сокращает программирование базовых операций.
Тренинг и документация
Инженеры могут быстро изучить, как использовать библиотеку.
Ускорение выхода на рынок
Библиотека CH/HP значительно сокращает время разработки проекта и позволяет быстрее выводить инновации на рынок.
Прозрачность развития
Благодаря высокому уровню развития стандартизации, ресурсы для разработки проектов можно гибко планировать в зависимости от требований, вовлекая всех членов команды.
Экономия затрат
Высокая скорость на каждом этапе проекта (концептуальная разработка, внедрение, тестирование и документация) обеспечивает устойчивую экономию затрат в течение всего жизненного цикла этого проекта.