Climatix для вентиляционных установок

Решения для вентиляционных установок
Контроллеры Climatix, клапаны и приводы «Сименс», а также датчики предоставляют сетевые решения для OEM-производителей. Возможность коммуникации упрощает концепцию проекта, снижает затраты на материалы и работы. Конфигуратор продукта можно использовать для настройки приводов под требования OEM. «Сименс» поддерживает OEM-производителей на всех этапах с помощью инновационных продуктов, инструментов и сервисов.
Ключевые аргументы в пользу использования сетевых вентиляционных установок
Сокращение затрат на материалы и работы до 30% благодаря упрощенной концепции подключения проводов с использованием датчиков и приводов с коммуникацией. Монтаж приводов с коммуникацией Modbus без использования специальных инструментов и быстрый запуск в комбинации с Climatix.
Повышение энергоэффективности
- Точные датчики с длительной стабильностью для всех измеряемых переменных значений.
- Также подходит для применения в пищевой и фармацевтической индустрии
- Поддержка директивы Ecodesign ErP 2016/2018 с использованием датчиков с коммуникацией для мониторинга фильтров, включая визуализацию облаков
Повышение гибкости
- Продукты можно конфигурировать онлайн и адаптировать к процессу производства
- Кабели, коннекторы, набор устройств и логотип заказчика можно выбрать в соответствии с индивидуальными требованиями
Прозрачность эксплуатации с облачным подключением
- Более быстрый ввод в эксплуатацию, удаленное обслуживание и возможности для оптимизации
- Бюджетные цены визуализации информации об установках в соответствии с требованиями клиентов
- Ведение и запись трендов без необходимости использования дорогостоящих серверных систем