Районное теплоснабжение

Технология управления интеллектуальным централизованным теплоснабжением
Десятилетия опыта и сотрудничества с известными заказчиками в области теплоснабжения делают компанию «Сименс» одним из ведущих поставщиков систем управления районным теплоснабжением. Основываясь на ноу-хау и компетенциях, мы улучшаем наши системы управления, добавляя инновационные решения. От простых систем управления до мультифункциональных контроллеров для станций районного теплоснабжения, «Сименс» предлагает проверенные, расширяемые модульные системы, которые отвечают практически любым требованиям. Наши технологии управления помогут вам реализовать ваши идеи.
Climatix – приложение для районного теплоснабжения
Необходимость защиты окружающей среды приводит к долгосрочным изменениям в энергетическом секторе. Политические решения, связанные с обращением энергии, уже сделаны, но многие вопросы по-прежнему остаются без ответа, когда дело доходит до реализации. Очевидно, что районное теплоснабжение будет играть ведущую роль в данном секторе. С сегодняшнего дня инвестиционные решения компаний, занимающихся районным теплоснабжением, должны быть экономичными и планироваться с учетом будущих разработок. Сетевые и интеллектуальные технологии управления – это две ключевые проблемы, которые повлияют на всех нас.Оптимальное решение благодаря Climatix
Энергоэффективность
Оптимизация и управление энергопотреблением благодаря перспективной интеграции и контролю над спросом. Технологии сетевого и интеллектуального управления являются ключом для непосредственного и быстрого удовлетворения будущих требований с помощью свободно-программируемых контроллеров для индивидуальных решений. Защита инвестиций происходит благодаря улучшенной доступности установок и оптимизации затрат, все это – система удаленного обслуживания Climatix IC для ввода в эксплуатацию, мониторинга, технического обслуживания и оптимизации установок. Коммуникационные возможности, ориентированные на будущие требования, управление спросом и автоматический обмен информацией для распределения энергии, оптимизированного по стоимости хранения тепла и охлаждения.
Новый путь мышления
Гибкие концепции, инновационные продукты, востребованный функционал, универсальность – все это надежные инвестиции благодаря обратной совместимости. В связи с этими изменениями «Сименс» разработал семейство контроллеров для районного теплоснабжения Climatix DH, дополняя проверенный ассортимент продуктов серии RVD. Инновационные продукты удовлетворяют нынешним и будущим требованиям. Climatix DH позволяет реализовать проверенные, оптимальные по стоимости решения, учитывающие будущие потребности.
Коммуникационная совместимость
Индивидуальный, децентрализованный сбор данных на объекте для оптимизации работы установки в будущем, подсчет затрат на энергию и планирование планового обслуживания. При разработке контроллеров особое внимание уделялось коммуникационным возможностям для обеспечения соответствия всем сетевым требованиям. Таким образом, информационные потребности клиентов районного теплоснабжения, владельцев зданий и компаний централизованного теплоснабжения могут быть удовлетворены в любое время. Вы можете использовать коммуникационные сети компаний, занимающихся районным теплоснабжением, или внешних провайдеров вместе или раздельно и интегрировать их в систему управления зданием. Модульные контроллеры Climatix DH предлагают все варианты для будущего, даже если сегодня ещё нет потребности в коммуникации.
Модернизация
Модульный дизайн, прямое обновление с помощью проверенного функционала удаленного доступа, быстро, просто и надежно – от установки до обслуживания. Широкий выбор датчиков и гидравлических схем дает возможность применять контроллеры Climatix DH для специализированных проектов по модернизации или в существующих сетях. Это позволяет компаниям централизованного теплоснабжения проводить пошаговую модернизацию существующих сетей с использованием современных технологий управления и коммуникации.
Целостное предложение
Комплексные средства управления – датчики и приводы для устойчивых решений. Оптимальные результаты могут быть достигнуты только с помощью хорошо спроектированных решений. «Сименс» предлагает комплексный ассортимент полевых устройств. Являясь ведущим поставщиком клапанов и приводов для систем автоматизации зданий, мы предлагаем простые в монтаже и надежные компоненты. Высокоточные характеристики клапанов поддерживают эффективность управления тепловых пунктов.
Специальные функции для повышения энергоэффективности
В соответствии с договорными условиями обратная температура, объемный расход или предельная нагрузка должны надежно храниться в контроллере. Кроме того, можно контролировать и регистрировать давление и температуру на индивидуальном тепловом пункте (ИТП). Это позволяет компаниям регионального теплоснабжения обеспечивать безопасную работу и идентифицировать любые отклонения на ранних стадиях. Таким образом, можно предотвратить увеличение расходов и нежелательные последствия для заказчиков. Функции, учитывающие параметры нового здания, являются ценными как для поставщика тепла, так и для потребителя, имея ввиду при этом особые характеристики здания. При необходимости также можно отменить понижение ночной температуры, если ранее выбранная температура уже достигла низкой отметки. Когда установка неактивна длительный период, клапаны и насосы можно запускать на небольшой период времени, чтобы предотвратить заедание. Если необходимо, давление в системе отопления также может поддерживаться автоматически. Функция ЭКО может быть использована для сокращения количества циклов переключения. С помощью сигналов разблокировки и блокировки доступное количество энергии оптимально распределяется в сети. Сигналы тепловых запросов, полученные от потребителей, позволяют наилучшим образом использовать тепловые ресурсы. Оптимальное управление пуском / остановкой обеспечивает тепло в нужное время и своевременно сокращает его. Также контроллер дает возможность учитывать внешнее воздействие, например: солнечную энергию и ветер. Это повышает комфорт в помещении и энергоэффективность, сокращая общие эксплуатационные расходы.