Решения для коммерческих зданий

Автоматы горения используются для всех областей применения – будь то базовое управление последовательностью с фиксированной программой времени или сложное комбинированное управление установкой с использованием до 6 приводов. Безопасные и надежные автоматы горения и датчики пламени предназначены для прерывистой или непрерывной работы и могут быть соединены с подходящими компонентами для обеспечения оптимального взаимодействия. Приводы заслонок высокой мощности в сочетании с оптимизацией процесса сгорания с помощью системы управления О2 и контроля соотношения LMV5 обеспечивают низкий уровень выбросов и высокую эффективность. Гибкая параметризация допускает большое количество различных конфигураций. Компактный менеджер горения LMV2 / 3 легко интегрируется в горелки коммерческого назначения. Благодаря режиму «красный флаг» ввод в эксплуатацию осуществляется просто и быстро. Программа направляет пользователя через настройку ключевого параметра. С помощью наших компонентов можно реализовать горелки мощностью от 300 кВт до 30 МВт, которые также могут быть использованы на крупных промышленных предприятиях. От водогрейных и паровых котлов и до термомасляных или промышленных установок – каждая горелка может быть оснащена одним из наших устройств.