Будьте готовы к будущему
Здания становятся все более и более сложными. Теперь они должны соответствовать современным высоким требованиям к энергоэффективности, безопасности и комфорту. Цифровизация открывает новые возможности для эксплуатации зданий, но в тоже время затраты и временные ограничения часто являются помехами на пути к использованию новых технологий. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и вы, и хотели бы помочь вам преодолеть их.Все, что нужно для воплощения идей и создания идеальных мест
Тщательно продуманное проектирование никогда не было так важно, как сегодня. Чем сложнее здание, тем более детальным должен быть процесс проектирования. Обладая большим опытом, мы хотим сделать процесс проектирования максимально эффективным с точки зрения времени. Благодаря инструментам проектирования, обширным данным и исчерпывающей информации о нашем ассортименте сертифицированных устройств, мы готовы помочь вам воплотить идеи, чтобы создать идеальные места для жизни.

Оптимизация энергопотребления, повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных расходов – с интеллектуальным клапаном сделать это проще простого!
Познакомьтесь с новым интеллектуальным клапаном для систем ОВК с функциями самобалансировки и самодиагностики! Первый самооптимизирующийся динамический клапан с облачным подключением от компании «Сименс». Благодаря интеллектуальному клапану вы можете рассчитывать на меньший объём работы, экономию времени, высокий комфорт и повышенную энергоэффективность.
Воплощая идеи для создания идеальных мест по всему миру
Грамотное проектирование и передовые технологии: непревзойденное сочетание, которое закладывает основу для создания идеальных мест по всему миру. Убедитесь сами или спросите нас о проектах, соответствующих вашим требованиям и местоположениюСистемы безопасности:
Илья Макаров
Моб.: +7 903 191 47 44
Системы автоматизации и диспетчеризации:
Сергей Бубнов
моб.: +7 916 626 89 45