Пожаротушение

Тушение пожаров для защиты людей и имущества
В настоящее время все зависит от наличия доступа к данным, стабильного подключения и постоянного электропитания. Данные элементы являются основой современной жизни. И это именно то, что защищают наши системы пожаротушения. Кроме того, они также обеспечивают защиту таких незаменимых ценностей, как старые книги, произведения искусства или документы. Системы пожаротушения являются частью нашего ассортимента устройств и решений по обеспечению пожарной безопасности. Они разработаны для автоматизированной, интеллектуальной и интегрированной противопожарной защиты людей, процессов, активов и окружающей среды.
Есть лишь один шанс защитить то, что имеет значение
В случае пожара на счету каждая секунда – самое раннее и надежное обнаружение пожара, эвакуация людей из опасной зоны и принятие мер по пожаротушению имеют решающее и первостепенное значение. Однако важно не только быстро и эффективно реагировать, но и свести к минимуму любой ущерб дорогостоящему и чувствительному оборудованию. Для этого необходимо иметь надежное решение, адаптированное к индивидуальным требованиям.Защита основ современного общества – электропитания, данных, подключений и незаменимых вещей – вот, что действительно важно
Независимо от того, является ли ваш бизнес малым или крупным, очень важно обеспечить безопасность людей, критически важных областей деятельности, бизнес-процессов, а также ценных и незаменимых активов. Потому что, когда вы чувствуете себя защищенными, вы можете творчески, продуктивно и успешно сосредоточиться на выполнении своих задач. Компания «Сименс» предлагает передовые, простые в установке системы пожаротушения, полностью интегрированные в комплексную концепцию противопожарной защиты. Они основаны на многолетнем опыте и знаниях и адаптированы к специфическим рискам пожара и условиям применения.