Sinorix Compact

Sinorix Compact – это готовая противопожарная система для помещений от 33 до 90 м3 (Sinorix Compact 67L) и от 80 до 144 м3 (Sinorix Compact 120L). Система предназначена для управления всеми процессами обнаружения и тушения и может использоваться как автономная система или как часть системы противопожарной защиты здания. Sinorix Compact предварительно подключена и содержит в одном корпусе панель управления пожаротушением XC1003-A, аспирационный дымовой извещатель «Сименс» FDA221 и насадок Sinorix Silent Nozzle или стандартные насадки. Извещатель может быть расширен с помощью точечных пожарных детекторов. Если в помещение есть фальшпол, то внутри корпуса может быть установлено соответствующее дополнительное оборудование. Данная опция заказывается отдельно. Гидравлический расчет необходим для определения диаметра отверстий в насадках. Высокая эффективность системы Sinorix Compact позволяет использовать небольшую концентрацию огнетушащего вещества. Novec 1230 предлагает самую низкую концентрацию огнетушащего вещества из всех разрешенных на данный момент средств пожаротушения. Это позволяет создавать компактные системы и требует меньше места для их установки и хранения.
Области применения
Sinorix Compact обеспечивает оптимальную защиту электрического или электронного оборудования, а также быстрое тушение пожара с использованием экологически чистого и безопасного для людей огнетушащего агента.
- Небольшие центры обработки данных
- Серверные
- Телекоммуникационные
- Электрощитовые