Система речевого и аварийного оповещения Cerberus PACE

Защита жизни – создание идеальных пространств
Говоря о безопасности, мы подразумеваем абсолютное доверие системе речевого и аварийного оповещения, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обеспечить упорядоченную и быструю эвакуацию людей. Еще лучше, если она обладает функцией аварийного оповещения с высочайшим качеством звука. В этом случае мы говорим об идеальном пространстве, безопасном и наполненном жизнью. Cerberus PACE – звук безопасности.
Качество в долгосрочной перспективе
Система Cerberus PACE была разработана в соответствии с самыми высокими стандартами, включая EN54-16. Она гибкая, модульная и сконструирована в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Как и здание, система может поэтапно расширяться, по мере возникновения дополнительных требований. Если вы хотите модернизировать вашу существующую старую систему, то линии и громкоговорители можно постепенно интегрировать и заменять. Cerberus PACE позволяет изменять конфигурацию в режиме реального времени без прерывания работы. Встроенные оконечные модули и резервирование обеспечивают целостность системы в любое время. А профессиональное качество звука гарантирует, что ваше сообщение будет звучать громко и четко.Модульность в соответствии с вашими индивидуальными потребностями
Cerberus PACE защищает жизни людей в зданиях любого размера, типа и сложности. Система настраивается в соответствии с вашими индивидуальными требованиями, с большим количеством опций на выбор. Во-первых, начните с системы речевого и аварийного оповещения, отвечающей самым высоким стандартам и имеющей высокое качество звука. Затем выберите один из различных уровней резервирования и при необходимости удаленный доступ к системе. Модульная архитектура системы и совместимость компонентов позволяют легко масштабировать и адаптировать ее, увеличивая объем инвестиций по мере развития потребностей.Функции, соответствующие вашим потребностям
Настройка с учетом желаемой целостности системы
Важнейшие функциональные возможности широко распространены по всей системе, что позволяет избежать потенциальных отдельных точек сбоев. Уровень резервирования разработан в соответствии с вашими индивидуальными спецификациями, включая резервирование линий, аудиоматриц, коммутаторов или дополнительные сети – вплоть до полной двойной структуры при необходимости. Даже в самой базовой конфигурации система соответствует самым строгим стандартам, таким как EN 54-16 и многочисленным местных правилам и нормам, и даже превосходит их при повышении уровня резервирования.
Бескомпромиссная безопасность при изменении конфигурации системы
Техническое обслуживание, обновления и дополнения могут быть сделаны без ущерба для безопасности или прерывания работы, поскольку повторная конфигурация выполняется в реальном времени без перезагрузки. Кроме того, при желании возможен удаленный доступ к системе для устранения неисправностей и технического обслуживания.
Широкий выбор образцов для любого применения
В зависимости от здания и требуемого уровня резервирования для линий доступно несколько вариантов громкоговорителей. От одиночных и двойных линий и до петель с изоляторами или без них – Cerberus PACE поддерживает все типы конструкций. Обладая идеальным балансом между интеллектуальностью и качеством воспроизведения звука, оконечные модули обеспечивают правильное функционирование линий громкоговорителей, непрерывно проверяя их целостность и уведомляя в случае неисправности.
Защита ваших инвестиций
Нет необходимости начинать все с нуля, если у вас устаревшая или неисправная система оповещения и трансляции фоновой музыки. Cerberus PACE позволяет поэтапно модернизировать существующую линейную структуру и акустические системы для достижения соответствия стандарту EN54-16 и рационализации функциональных возможностей системы. Ключевым моментом является установка интеллектуальных оконечных модулей, которые обнаруживают возможные неисправности по мере их возникновения. Таким образом, вы можете сохранить прежние инвестиции и найти новые инвестиционные возможности с течением времени.
Простота поиска и устранения неисправностей и технического обслуживания
Доступ к системе возможен удаленно с любого интеллектуального устройства. Таким образом, вы можете легко выполнять повседневные задачи технического обслуживания, такие как проверка системы, конфигурация и тестирование отдельных линий громкоговорителей во время технического обслуживания. Удаленный доступ также позволяет изменять ваши объявления и музыку – и все это без отключений и перезагрузок.
Более безопасная и приятная работа
В чрезвычайной ситуации не может быть места для недоразумений. Кроме того, ваша система для трансляции фоновой музыки должна доставлять удовольствие, а не причинять боль в ушах. И то, и другое зависит от стандартов качества. Для соответствия самым высоким стандартам Cerberus PACE обеспечивает высокое профессиональное качество звука с низкой задержкой. Система соответствует стандарту EN54-16 и тому образу жизни, который вы предлагаете гостям и арендаторам вашего здания.
Безотказное функционирование системы
Изолятор обеспечивает отключение как можно меньшего количества громкоговорителей в случае неисправности. Он изолирует короткое замыкание, предотвращая повреждение и помогает быстро найти проблему. Изолятор линий является частью механизма самозащиты, который сохраняет максимальную функциональность шлейфа и является отказоустойчивым, не нарушая целостность системы.