Устройства оповещения

Защита людей с помощью голоса, звука и света
Для эффективного информирования людей о чрезвычайных ситуациях устройства оповещения в общественных и коммерческих зданиях должны быть точно согласованы с местными требованиями. С помощью широкого ассортимента адресных речевых, светоречевых, звуковых и светозвуковых оповещателей вы можете заложить основу для надежного оповещения и эвакуации в вашем здании. Наши устройства оповещения с питанием от шлейфа соответствуют последним стандартам акустической (EN 54-3) и оптической сигнализации (EN 54-23) и могут быть настроены в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.
Современные технологии обеспечивают высочайшие стандарты в области предупреждения тревог
Для надежной защиты ваших сотрудников и гостей все наши устройства оповещения обладают рядом преимуществ, которые имеют большое значение в чрезвычайных ситуациях. Вы можете быть уверены, что с «Сименс» вы делаете правильный выбор для обеспечения безопасности в вашем здании.Идеальные устройства оповещения для любых потребностей
Независимо от ваших требований, наш широкий ассортимент устройств пожарной сигнализации обеспечит вам гибкость, необходимую для превращения вашего здания в идеальное место. Ознакомьтесь с некоторыми примерами оптимальной конфигурации наших устройств для различных областей применения.Звуковые оповещатели активируются в случае возникновения тревожного события. Широкий ассортимент различных тонов оповещения:
- 16 интегрированных звуковых тонов, например, DIN Tone Sweep-down/Continuous/Continuous/...
- Три уровня громкости (мин., сред., макс.)
- Уровень звукового давления (настенные устройства до 99 дБА / потолочные устройства до 96 дБА)
- Звуковые сигналы полностью синхронизированы
- Звуковые оповещатели в соответствии с EN54-3
Речевые оповещатели воспроизводят точные голосовые инструкции для различных событий в здании. С помощью речевых сообщений процесс эвакуации происходит быстрее, а посетители здания получают четкие инструкции.
- Каждое речевое сообщение может быть воспроизведено на двух языках одним звуковым сигналом
- 15 языков, интегрированных в устройство
- 5 категорий сообщений
- Устройства, разработанные с учетом пожеланий заказчика (индивидуальный заказ): плюс 2 языка, плюс 2 категории сообщений, плюс 2 тона
- Все речевые сообщения полностью синхронизированы в звуковой области
- Речевые сообщения в соответствии с EN 54-3
Одновременное обращение к двум органам чувств – оптическому и акустическому – ускоряет процесс оповещения и эвакуации. Мы повышаем эффективность оптического сигнала благодаря высокой интенсивности вспышки и очень короткой длительности импульса. Устройство предлагает несколько вариантов яркости, которые можно регулировать в зависимости от размера комнаты.
Дополнительная техническая информация
Узнайте больше о технических характеристиках нашей продукции в специализированных онлайн-каталогах: