Системы автоматизации и контроллеры RTU

Серия SICAM A8000
Серия SICAM A8000 представляет собой линейку модульных устройств для дистанционного управления и автоматизации в любых системах электропитания. Наиболее важные особенности: подходят для эксплуатации в жестких условиях окружающей среды; устойчивы к воздействию высокого напряжения до 5 кВ (МЭК 60255), что позволяет применять устройства прямо на подстанциях; удовлетворяют будущим требованиям к информационной безопасности; имеют интегрированные коммуникационные интерфейсы; имеют функции автоматизации (МЭК 61131-3); имеют компактную конструкцию с шириной модуля 30 мм; имеют возможность наращивания путем объединения отдельных модулей ввода-вывода; обладают большим сроком службы и гарантируют высокий уровень защиты инвестиций благодаря использованию таких стандартов, как МЭК 61850.
Индивидуальные задачи и сценарии использования требуют наличия точно подбираемых под тип применения модулей, которые можно легко объединять любым способом. Благодаря различным уровням производительности процессорных модулей и универсальных модулей расширения приборы серии SICAM A8000 предоставляют возможность непрерывного наращивания и расширения.
Пример 1: высокая производительность и широкий набор интерфейсов для выполнения комплексных задач
- Задачи автоматизации в системах передачи и распределения электроэнергии и в микросетях
- Функции управления на гидроэлектростанциях, включая сами турбины
- Управление и обмен данными в железнодорожных системах электроснабжения
- Использование в качестве коммуникационного шлюза для различных сетей и протоколов
Пример 2: все на виду за счет компактного решения
- Для использования в системе автоматизации распределительной сети
- Оптимизировано для применения в распределительных устройствах среднего напряжения
- Доступна функция управления перетоками мощности
Пример 3: компактная конструкция без дисплея и тонкий модуль центрального процессора CP
- Присоединение к электрической сети солнечных и ветровых электростанций
- Контроль и мониторинг станций распределения электроэнергии и газораспределительных станций
- Простая функция шлюза
Обеспечение качества электроэнергии на этапе передачи электроэнергии
Повышение доли возобновляемых источников энергии в системах электроснабжения ставит новые задачи перед муниципальными образованиями и операторами распределительных сетей. Обеспечение стабильного электропитания является задачей первостепенной важности для каждого оператора электрических сетей. Чтобы исключить изменения качества электроэнергии и нарушения рабочих режимов, на всех уровнях напряжения необходимо внедрять средства мониторинга сетей и системы контроля и автоматизации.
Подробнее (англ. язык)
Управление поставщиками распределенной электроэнергии
Обеспечение устойчивой работы электрических сетей становится все сложнее. Огромному количеству небольших поставщиков распределенной электроэнергии требуются новые подходы для поддержания постоянного КЭ. Для идентификации, определения местоположения и устранения нарушений и повреждений, а также для быстрого восстановления баланса между вырабатываемой и потребляемой мощностью требуется совместная, слаженная работа интегрированных технических и программных средств.
Подробнее (англ. язык)
Интеллектуальные технологии для стабильной работы электрических сетей
Решения по автоматизации и системам удаленного управления повышают надежность распределительных сетей. Несмотря на огромные усилия, невозможно полностью исключить нарушения и повреждения в работе электрических сетей. Вот почему персонал диспетчерской должен иметь возможность быстро и эффективно реагировать на целенаправленное устранение проблем. Комплексные системы автоматизации и удаленного управления расширяют эти возможности.
Большой объем данных улучшает детализацию
Современные компоненты электрической сети предоставляют, обрабатывают и анализируют данные. В результате цифровизации электрических сетей будет неизменно расти объем регистрируемых и обрабатываемых данных. Эти огромные объемы данных содержат ценную информацию, которая описывает состояние электрической сети, позволяет проводить углубленный компьютерный анализ изменений, повышать производительность и продлевать срок службы оборудования. Предлагаемое для этого аппаратное и программное обеспечение производства «Сименс» удовлетворяет всем требованиям.
Эффективное расширение электрической сети
Объединение надежных технологий с новыми цифровыми решениями ведет к повышению эффективности. Сохранение или повышение производительности электрической сети становится все более актуальным. Вместе с расширением задач и планов растут и расходы. Инновационные технологии и интеллектуальное использование данных помогут муниципальным образованиям и операторам распределительных систем решить эти задачи и повысить свою конкурентоспособность.
Поддерживайте свои электрические сети в состоянии рабочей готовности
Использование тщательно разработанных инструментов и систем для быстрого восстановления рабочего режима электрических сетей. Невозможно полностью исключить внеплановые отключения. Гибкие решения для локальных и удаленных средств контроля позволяют быстро восстановить работоспособное состояние кабельных и воздушных линий.
Оптимизация экономической деятельности
Комплексные и эффективные решения для муниципалитетов и операторов распределительных систем, обеспечивающие максимальную экономию эксплуатационных затрат. Можно легко удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны промышленных предприятий и муниципалитетов. Это достигается за счет современных технологий и инновационных систем по оптимизированному управлению напряжением и мощностью, самостоятельному восстановлению работы сети и снижению потерь.
Максимальная безопасность при эксплуатации микросетей с контроллером микросетей SICAM
Микросети – это надежный вариант для случаев автономного питания, например на островах, или когда требуется оптимизировать сети более высокого уровня или снизить затраты. Микросети, подключенные к электрической сети, позволяют обеспечивать надежное электропитание от возобновляемых источников во время высоких и низких пиковых нагрузок. Они также позволяют регулировать величину реактивной мощности и помогают снизить затраты путем регулирования максимальной мощности в режимах потребления и выработки. Микросети гарантируют высокую надежность и повышенное качество электроэнергии. Они обладают и еще одним важным преимуществом: управление микросетями можно осуществлять независимо от сетей более высокого уровня.
- Эксплуатация в жестких условиях окружающей среды благодаря механически прочным модулям и расширенному диапазону рабочих температур от –40 до +70 °C.
- Устойчивость к воздействию высокого напряжения до 5 кВ (МЭК 60255), что позволяет применять устройства прямо на подстанциях.
- Удовлетворяют будущим требованиям к информационной безопасности в соответствии с официальным описанием BDEW за счёт наличия встроенного крипто-чипа и IPSec шифрования.
- Интегрированные коммуникационные интерфейсы, включая встроенный в плату GPRS модем.
- Функции автоматизации (МЭК 61131-3), например для управления регулируемым распределительным трансформатором или регулирования нагрузки.
- Компактная конструкция с шириной модуля 30 мм (без дисплея для CP).
- Возможность наращивания путем объединения отдельных модулей ввода-вывода.
- Большой срок службы и высокий уровень защиты инвестиций благодаря использованию таких стандартов, как МЭК 61850.
Серия SICAM A8000 также имеет 3-ступенчатые «интеллектуальные» функции:
- Мониторинг: на первой ступени осуществляется мониторинг станций для быстрого определения места повреждения и поддержания высокого уровня эксплуатационной готовности.
- Телеуправление: вторая ступень подразумевает дистанционное управление распределительным устройством, что до минимума сокращает время простоя. Благодаря этой функции энергетические предприятия больше не будут сталкиваться с проблемами локализации неисправностей и восстановления питания на отключенных участках электрической сети.
- Управление перетоком электроэнергии: на третьей ступени при помощи средств автоматизации осуществляется управление децентрализованными вводами питания. Таким образом достигается значительное сокращение потерь в сетях.
Учебный центр компании «Сименс»
Центр Siemens Power Academy создан на основе многолетнего опыта компании в области генерации, передачи и распределения электроэнергии. В нем реализована комплексная программа профессионального обучения по направлениям генерации, передачи и распределения электроэнергии с применением реалистичного моделирования. Подразделение включает 31 учебный центр в разных странах. Специализированные сессии и учебные модули обеспечивают эффективность обучения и практических занятий. Главное внимание уделяется работе с оборудованием – новейшими продуктами и системами «Сименс».