Устройство системы автоматизации подстанции

SICAM AK 3
Устройство SICAM AK 3 из семейства продуктов SICAM RTU является исключительно гибким и мощным инструментом благодаря модульной и согласуемой системной архитектуре SICAM. SICAM AK 3 обладает возможностями автоматизации сильно распределенных процессов и является самым мощным устройством продуктовой линейки SICAM RTU в плане коммуникации, автоматизации и резервирования. Функции автоматизации, телеуправления и связи легко объединяются в полном соответствии с требованиями МЭК 61850. SICAM AK 3 выигрывает за счет улучшенной механической конструкции и простых, высокопроизводительных аппаратных средств: мощный блок питания (опционально в конфигурации с резервированием) и два сетевых интерфейса на платах центрального процессора (возможно расширение до четырех интерфейсов). Не требуется никаких дополнительных соединительных плат и коммутационных разъемов.
Компонент системы автоматизации подстанции SICAM AK3
В устройстве SICAM AK 3 – приборе третьего поколения серии AK – сохранились все действующие и проверенные концепции и функции системы SICAM AK, начиная с функции резервирования и заканчивая поддержкой автоматического потока данных на SICAM Safety. Кроме того, система имеет и множество других функциональных возможностей. Подобно всем продуктам семейства SICAM RTU конфигурирование SICAM AK 3 выполняется с помощью объектно-ориентированного инженерного программного обеспечения SICAM TOOLBOX II.Конфигурация
Дополнительные особенности нового устройства SICAM AK 3 на базе проверенной системы SICAM AK:
- Улучшенная механическая конструкция
- Новый блок питания (120 Вт), опционально доступна функция резервирования
- Новый, более мощный центральный процессор ведущего CPU (CP-2016) и ведомого C-CPU обработки и связи (CP-2019)
- Встроенные интерфейсы Ethernet на CP-2016 и CP-2019
- Более высокий уровень эксплуатационной готовности и улучшенная производительность
- Многократное использование периферийных модулей
- Дистанционное обслуживание через зашифрованную линию передачи данных между конечными пунктами
- Соответствует стандартам BDEW и NERC CIP
SICAM AK 3 – прогрессивное решение
Универсальные средства связи:
- До 68 интерфейсов для последовательной передачи данных по МЭК 60870-5-101/103
- Связь по LAN/WAN в соответствии с МЭК 60870-5-104
- Связь по LAN в соответствии с МЭК 61850
- Возможно использование сторонних протоколов
Простое проектирование в SICAM TOOLBOX II:
- Объектно-ориентированная модель данных
- Создание прикладных программ для управления по разомкнутому и замкнутому контуру согласно МЭК 61131-3
- Удаленное выполнение любых задач проектирования
Возможность горячей (plug and play) замены компонентов:
- Хранение параметров и прошивки на карте памяти
- При замене компонентов не требуется дополнительная загрузка через SICAM TOOLBOX II
Открытая архитектура системы:
- Модульная, открытая, не привязанная к определенной технологии структура
- Последовательное совершенствование системы – инновационный и не теряющий актуальности продукт
Широкие возможности по резервированию:
- Резервирование компонентов
- Дублирование элементов обработки или коммуникации
- Прямое подключение приводов и датчиков по проводам с сечением до 2,5 мм2
- Возможность удаленного размещения на расстоянии до 200 м
- Дискретный вход/выход на напряжение вплоть до 110/220 В постоянного тока
- Монтаж на DIN-рейке 35 мм
Универсальные коммуникационные возможности
SICAM AK 3 позволяет использовать для локальной и удаленной коммуникации широкий спектр средств связи (проводные соединения, оптоволокно, радиоканал, модемное dial-up соединение, GSM, GPRS, WAN, LAN, полевая шина и т. д.).
Благодаря простой установке модулей последовательного интерфейса одно устройство SICAM AK может иметь до 68 интерфейсов связи, для каждого из которых может использоваться свой протокол. Для стандартной коммуникации применяются протоколы МЭК 60870-5-101/103/104 и МЭК 61850. Помимо стандартных протоколов доступно большое количество сторонних протоколов (DNP 3.0, Modbus и т. д.).
Простое проектирование
Важной составляющей экономического расчета являются затраты на разработку, обслуживание и сервис. Для этого используется надежный пакет SICAM TOOLBOX II.
- Объектное ориентирование
Объектное ориентирование позволяет применять одни и те же характеристики для конфигурирования однотипных первичных технологических компонентов и устройств управления (например, разъединителей, автоматических выключателей, фидеров и т. д.). Тесное взаимодействие с инструментами разработки обеспечивает создание единообразной документации для всей установки вплоть до электрических схем. Это позволяет сделать проектирование намного более рациональным. - Управление по разомкнутому и замкнутому контуру согласно МЭК 61131-3
Прикладные программы управления по разомкнутому и замкнутому контуру создаются при помощи CAEx plus в соответствии с МЭК 61131-3 – общепринятым стандартом на рынке. Это позволяет значительно сократить сроки обучения. - Любые задачи проектирования можно выполнять удаленно
В системе SICAM TOOLBOX II все задачи проектирования, начиная с диагностики системы и заканчивая онлайн-тестированием, можно выполнять удаленно. Для этого не требуется выделенного канала связи между SICAM TOOLBOX II и SICAM AK 3, а может быть использован любой имеющийся в наличии коммуникационный интерфейс. При использовании последующих устройств автоматизации SICAM TM, AK 3 или BC возможно удаленное подключение пакетом SICAM TOOLBOX II через несколько устройств.
Области применения
- Генерация, передача и распределение энергии
- Промышленные сети
- Микросети
- Тяговое энергоснабжение
- Автоматизация туннелей, нефте- и газопроводов
Преимущества практичного универсального устройства SICAM AK 3:
- Универсальное применение прибора в качестве блока автоматизации, телеуправления и контроля подстанции, а также в роли узла обработки данных для сильно распределенных процессов
- Широкий набор интерфейсов связи позволяет интегрировать устройство в любую систему
- Простое проектирование и легкое обслуживание экономит время и сокращает расходы
- Проверенные временем способы проектирования с использованием инструмента SICAM TOOLBOX II
- Хранение параметров и прошивки на карте памяти
- Возможность горячей замены (plug and play) компонентов без использования инструмента проектирования
- Новая оптимизированная стойка