Инженерное программное обеспечение для SICAM A8000

SICAM Device Manager
Интуитивно понятное инженерное программное обеспечение для SICAM A8000. Сегодня проектирование является важной составляющей затратной части, и не только при строительстве новых объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии. Обслуживание существующих мощностей и содержание имеющихся массивов данных также требует больших расходов. Настройка, задание параметров, тестирование и ввод в работу с помощью SICAM Device Manager позволят простым и легким способом решить эти задачи и сэкономить время и средства.
Текущее инженерное ПО для устройств серии SICAM A8000 поддерживает управление проектами и устройствами для:
- CP-8000
- CP-8021
- CP-8022
SICAM Device Manager доступен на немецком и английском языках.
Возможен выбор одной из трех лицензий:
- 6MF7800-1FB00: базовый интуитивно понятный инструмент проектирования (SICAM Device Manager Basic Intuitive engineering tool) для серии SICAM A8000
- 6MF7800-1FS00: стандартный интуитивно понятный инструмент проектирования (SICAM Device Manager Standard Intuitive) для серии SICAM A8000, включая CFC
- 6MF7800-1GS00: обновление SICAM Device Manager с базовой версии на стандартную
Поддерживаемые операционные системы:
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 2012 Server R2
- Microsoft Windows 2016 Server R2
Кибербезопасность
Подходящий для использования с устройствами серии SICAM A8000 инструмент SICAM Device Manager также удовлетворяет будущим требованиям по кибербезопасности. Наряду с уже известными особенностями, такими как соответствие официальному описанию BDEW, SICAM Device Manager дополнительно поддерживает цифровую подпись для прошивок.
Новые функции версии V2.10:
- Проектирование клиента МЭК 61850:
- Импорт SCL файлов
- Отображение точек доступа
- Отображение сигналов МЭК 61850
- Вывод отчетов - Logic Editor – моделирование в автономном режиме
- Logic Editor – новые функции онлайн-тестирования:
- Отключение и подключение сигналов процесса
- Принудительный вывод значений для выходных сигналов - Logic Editor – новые функции для списка сигналов:
- Поиск сигнала
- Отображение типа использования сигнала (вход/выход) - Logic Editor – использование задаваемых пользователем структур для входов и выходов функционального модуля
- Максимально удобный для пользования и простой инструмент задания параметров и тестирования для устройств серии SICAM A8000
- Четко структурированный интерфейс пользователя и последовательные этапы обработки, которые можно оптимизировать под любую рабочую ситуацию
- Простое и понятное управление проектами и устройствами со структурированием по папкам
- Дублирование устройств и автоматическая настройка отдельных параметров
- Совместимость между SICAM WEB и SICAM Device Manager
- Стиль оформления интерфейса соответствует SICAM WEB
Учебный центр компании «Сименс»
Центр Siemens Power Academy создан на основе многолетнего опыта компании в области генерации, передачи и распределения электроэнергии. В нем реализована комплексная программа профессионального обучения по направлениям генерации, передачи и распределения электроэнергии с применением реалистичного моделирования. Подразделение включает 31 учебный центр в разных странах. Специализированные сессии и учебные модули обеспечивают эффективность обучения и практических занятий. Главное внимание уделяется работе с оборудованием – новейшими продуктами и системами «Сименс».