Инструменты проектирования систем автоматизации подстанций

SICAM WEB
Онлайн-проектирование SICAM A8000. SICAM WEB является самым простым инструментом конфигурирования и тестирования устройств SICAM A8000. Конфигурирование и диагностику удаленных устройств и средств автоматизации серии SICAM A8000 можно выполнять на планшете или ПК с помощью стандартного браузера.
- Просто введите IP-адрес устройства SICAM A8000 в адресной строке браузера, а затем в диалоговом окне входа в систему SICAM WEB введите свои данные для получения доступа. После этого установится двусторонняя связь с устройством SICAM A8000 по Ethernet-соединению.
- Больше не требуется длительной загрузки и установки программного обеспечения!
- Предоставление прав на доступ и использование имеющихся опций проектирования и диагностики зависит от того, под какой учетной записью выполняется вход в систему: администратор или гость. На этом основании возможно считывание информации об устройстве и диагностике, а также проверка событий или аварийных сообщений. Администраторы также имеют право изменять данные конфигурации и запускать тестовые программы.
- Интерфейс пользователя: управление SICAM WEB осуществляется с помощью мыши или через сенсорный экран. Каждая область имеет собственный элемент и собственный пункт меню.
Компонент SICAM WEB оптимизирован для работы с невысокой пропускной способностью при передаче данных, независимо от типа подключения устройства SICAM A8000.
Доступны следующие варианты подключения:
- Прямое Ethernet-соединение
- По сети Wi-Fi через подключенный к устройству маршрутизатор
SICAM WEB предъявляет лишь минимальные требования к пропускной способности.
SICAM WEB может использоваться для считывания информации с устройств SICAM A8000, а также для задания конфигурации. Основными элементами конфигурации являются сигналы, например сообщения, команды, измеряемые величины или значения счетчиков.
Сигналы настраиваются путем простой и понятной последовательности действий:
- Каждый требуемый сигнал задается под своим именем и с собственным адресом МЭК 60870-5-101/104.
- Сигналы назначаются на различные конечные объекты, например модули ввода-вывода, протоколы или ведущий модуль.
- Модуль ввода-вывода выбирается в качестве конечного объекта для сигналов, посылаемых в среду технологического процесса и принимаемых из нее.
- Если передача данных с другой станции выполняется не по стандарту МЭК 60870-5-101 или -104, необходимо преобразовать адрес телеграммы. В этом случае передаваемые сигналы необходимо назначить на используемый протокол.
- Внутренние системные функции, например запись данных в список аварийных сообщений или событий, назначают прямо на ведущий модуль, выступающий в качестве конечного объекта для предполагаемых сигналов.
- Возможно множественное назначение одного и того же сигнала на несколько конечных объектов. В некоторых случаях может потребоваться задать конфигурацию особых параметров, связанных с назначением сигналов.
- На завершающем этапе все настройки сохраняются в устройстве.
- Простой инструмент для задания параметров и тестирования устройств SICAM A8000 с максимальным удобством для пользователя.
- Четко структурированный интерфейс пользователя и последовательные этапы обработки, которые можно оптимизировать под любую рабочую ситуацию.
- Может использоваться бесплатно с современным веб-браузером, без ограничений.
- Нет необходимости в длительных загрузках или установках.
- Приложение может работать на планшете или ПК через прямое Ethernet-соединение или по Wi-Fi.
Учебный центр компании «Сименс»
Центр Siemens Power Academy создан на основе многолетнего опыта компании в области генерации, передачи и распределения электроэнергии. В нем реализована комплексная программа профессионального обучения по направлениям генерации, передачи и распределения электроэнергии с применением реалистичного моделирования. Подразделение включает 31 учебный центр в разных странах. Специализированные сессии и учебные модули обеспечивают эффективность обучения и практических занятий. Главное внимание уделяется работе с оборудованием – новейшими продуктами и системами «Сименс».