Описание решений
Наши решения по автоматизации обеспечивают оптимизацию затрат на эксплуатацию и обслуживание первичного оборудования, повышение надежности электроснабжения и качества электроэнергии, быстрое реагирование на изменения в распределительной сети. Они также представлены в виде отдельных приложений, таких как обнаружение повреждений, определение места повреждения, контроль напряжения и компенсация реактивной мощности, а также контроль качества электроэнергии.Надежность электроснабжения и контроль качества электроэнергии: экономически эффективные способы решения сложных задач
Надежность электроснабжения зависит в основном от состояния распределительной сети, и ее значимость только растет. Обычно надежность количественно оценивают по двум показателям: SAIDI (длительность отключений) и SAIFI (интенсивность отключений). Часто конкретные критерии качества электроэнергии даже указывают в контрактах, заключаемых между ее потребителями и поставщиками. Кроме того, некоторые регулирующие рынок органы требуют от поставщиков электроэнергии документировать показатели надежности сети или определять четкие целевые показатели. Во многих странах даже налагаются штрафы за их невыполнение.
В связи с этим качеству электроэнергии уделяется все больше внимания. Операторам требуются определенные средства, которые позволяют им в любое время получать информацию о распределительной сети для более эффективного управления ею. Интеллектуальные концепции эксплуатации сетей позволяют достичь заданных целевых показателей, поэтому становятся ключевым элементом экономически эффективного электроснабжения. Все более ценными становятся знания о том, какие именно средства составляют добавленную стоимость при эксплуатации сети. Наши системные решения учитывают все эти вопросы и обладают всеми возможными функциями для выявления повреждения, определения места повреждения и устранения повреждения на участке сети.
Эксплуатация: оптимизированная и эффективная
Максимальные преимущества достигаются при использовании силовых автоматических выключателей с соответствующими функциями защиты. Участки сети могут работать в полностью автоматическом режиме за счет локальных функций самовосстановления. Операции переключения для изменения конфигурации сети выполняются централизованно из диспетчерского центра.
Продукция для автоматизации распределительных сетей
Автоматизация распределительных сетей повышает их надежность и обеспечивает стабильную работу системы за счет широкого набора функций: от удаленного мониторинга до полностью автоматизированных приложений, например, для быстрого обнаружения и ликвидации повреждений (FLISR), контроля напряжения, компенсации реактивной мощности и др.
Мы позаботимся о вашей сети
У вас есть вопросы? Вы в поиске продукции, решений или определенного опыта? Наши эксперты помогут найти индивидуальное оптимальное решение под ваши требования.