Информирование о повреждениях – быстрое, гибкое, точное
Облачный сервис «Сименс» для локализации повреждений
Раньше быстрое и эффективное устранение повреждений было привязано к работе диспетчерского центра. Облачная система локализации повреждений – это новый облачный сервис, который позволяет отправлять информацию о повреждении, включая его местонахождение, напрямую техническим бригадам, без участия диспетчерского центра сети. В результате сообщения о повреждении можно отправлять без диспетчера и сложной IT-аппаратуры. Это мобильная и удивительно недорогая альтернатива. Узнайте о преимуществах этого решения прямо сейчас!
Без эффективного устранения повреждений не обойтись
Облачная система локализации повреждений – новейший сервис «Сименс», обеспечивающий эффективный, простой и недорогой инструмент для локализации повреждений. Его можно внедрить без необходимости больших вложений в IT и эксплуатационную инфраструктуру со стороны оператора сети.Безопасное и надежное электроснабжение промышленных потребителей и физических лиц сегодня как никогда актуально. Однако существующие сети среднего напряжения традиционно крайне ограничены с точки зрения применения автоматизации и интеллектуальных решений. В результате объем работ по техническому обслуживанию неоправданно велик, особенно у операторов распределительных сетей, а базовые мероприятия по устранению происшествий затрудняются.
При коротком замыкании или замыкании на землю электроснабжение необходимо восстановить как можно быстрее. Если повреждена воздушная линия, то локализовать повреждение, как правило, очень сложно. Для локализации и устранения повреждения технические бригады должны проверить так называемые индикаторы прохождения тока замыкания вдоль воздушной линии, либо последовательно проверить каждую подстанцию по маршруту. Системы информирования о повреждениях значительно уменьшают необходимое для этого время, однако зависят от диспетчерского центра.
Традиционная технология устранения повреждений
При возникновении повреждения в диспетчерскую поступает сигнал об отключении выключателя или разъединителя на поврежденном участке линии в виде индикации о повреждении. В этом случае персонал диспетчерской может направить техническую бригаду непосредственно на место обнаружения повреждения без необходимости сложных поисковых работ на местности.
Уже достаточно давно индикаторы повреждений могут оснащаться модемом или шлюзом мобильной радиосвязи на заводе-изготовителе. В этом случае они используются для информирования о повреждениях. Однако до настоящего времени сбор и оценка их сигналов без диспетчерского центра были невозможны.
Локализация повреждений в облаке – просто и гениально
В случае облачной локализации повреждений в качестве диспетчерского центра выступает облако «Сименс». Сюда автоматически поступает информация обо всех повреждениях, которая быстро оценивается и передается на мобильные устройства технического персонала вместе с точными данными о местоположении. Ваше преимущество: даже без выделенного диспетчерского центра вы получаете современную и эффективную систему устранения повреждений, которая быстро и легко устанавливается.
Доступ из любой точки мира и простота использования
Способность осуществлять локализацию повреждений в облаке предоставляет комплексные возможности для мониторинга сети, реализованные в приложении с простым интерфейсом на базе веб-браузера и принципом plug-and-play, доступ к которому есть 24/7.
Система работает просто. Индикаторы повреждений автоматически подключаются к облаку во время установки путем сканирования QR-кода и выдачи GPS-координат. После этого облачная программа выдает сигналы о повреждениях, отображает соответствующие индикаторы повреждений на географической карте и отправляет информационные сообщения о повреждениях напрямую на мобильные устройства выездной бригады. Это позволяет операторам распределительных сетей значительно уменьшить время и трудоемкость локализации повреждений без необходимости инвестировать в создание и поддержание сложной IT инфраструктуры.
Быстрое внедрение
Комплект для облачной локализации повреждений включает один предварительно настроенный коммуникационный шлюз и три сконфигурированных индикатора FPI. Пользователь просто входит в облачную систему со своего рабочего места и записывает номера мобильных телефонов своих сотрудников. Никаких работ по установке или дополнительных контрактов на мобильную связь не требуется. Обнаружение индикаторов повреждений выполняется автоматически. С помощью SIM-карты они независимо регистрируются в облаке. Остается только установить их в поле на соответствующих линиях и опорах и зарегистрировать за несколько рабочих этапов.
Какие преимущества вы получаете от инновационного предложения «Сименс»?
Используйте преимущества современных технологий – облачной локализации повреждений. Она позволяет быстро и легко оптимизировать устранение повреждений без капиталовложений в дорогостоящую технологию.