Решения для управления распределительными сетями

Наши решения для автоматизации распределительных сетей обеспечивают оптимизацию затрат на эксплуатацию и обслуживание первичного оборудования, повышение безопасности электроснабжения и качества напряжения и быстрое реагирование на изменения в распределительной сети. Они включают в себя такие функции, как обнаружение повреждений, определение места повреждения, компенсацию реактивной мощности, а также контроль качества электроэнергии.
Много вопросов, требующих решения
Одно из главных требований к системам электроснабжения – высокая надежность систем снабжения для клиентов – определяется в основном состоянием распределительных сетей. Распределительные сети претерпевают значительные изменения. Оператору распределительной сети приходится принимать во внимание множество условий: распределенная генерация, меняющееся время пиковой нагрузки, растущее число потребителей, одновременно являющихся производителями электроэнергии, стареющая инфраструктура и постоянно меняющаяся политическая структура. В перспективе эти вызовы только усложнятся.Степень автоматизации современных распределительных сетей обычно невысока. Для эффективного контроля и управления в распределительных сетях на подстанциях необходимо устанавливать интеллектуальное оборудование автоматизации.
Ключевым фактором экономичной эксплуатации системы становятся меры по снижению затрат и внедрение концепций развития и эксплуатации, позволяющих достичь целевых показателей, которые устанавливают клиенты и регулирующие органы.
Интеллектуальные решения по интеграции автоматизированного оборудования включают не только автоматизацию распределительных сетей для подключения возобновляемых источников энергии и повышения общей устойчивости сети, но и различные применения устройств RTU, например электроснабжение железных дорог, промышленных предприятий и критически важных инфраструктурных объектов, таких как больницы и аэропорты.
Экономичность и универсальность
Операторам распределительных сетей среднего и низкого напряжения требуются сконфигурированные производителем комплекты оборудования для контроля и удаленного управления распределительными подстанциями или точками подключения источников возобновляемой энергии, а не просто набор продукции от разных поставщиков. Комплект автоматизации трансформаторной подстанции – это экономичное универсальное решение, в котором сочетаются компактные габариты и минимальная суммарная стоимость владения.Из хорошо зарекомендовавшей себя продукции «Сименс» можно сконфигурировать комплект под индивидуальные требования заказчика. При разработке данного комплекта учтены такие требования, как информационная безопасность («Белая книга BDEW»), масштабируемость, гибкая коммуникация, малогабаритная конструкция и возможность использования в суровых условиях окружающей среды. Также комплект может включать набор оборудования для самовосстановления сети и различные программные приложения.
Благодаря серии SICAM A8000 и большому разнообразию ее аппаратных компонентов (модули центрального процессора и ввода-вывода) шкаф автоматизации трансформаторной подстанции является масштабируемым решением и может конфигурироваться под различные требования к его функциональности.
- Простой инжиниринг через интегрированный веб-инструмент для настройки
- Соответствие жестким требованиям по кибербезопасности за счет встроенного крипточипа и шифрования IPSec
- Высокая защищенность инвестиций за счет соответствия международным стандартам, таким как МЭК 61850, МЭК 60870-5-101/-103/-104
- Модульная платформа обеспечивает универсальность применения и уменьшает количество необходимых запасных частей
- Возможность адаптации под существующие коммуникационные инфраструктуры за счет множества интерфейсов и встроенного GPRS-модуля
- Встроенный функционал индикатора коротких замыканий позволяет использовать устройство для мониторинга сети
Источник бесперебойного питания SITOP UPS со свинцово-кислотными или литиевыми батареями SITOP DC UPS обеспечивает непрерывную работу системы в течение многих часов. Чрезвычайно высокая степень эффективности обеспечивает низкое потребление энергии и минимальные теплопотери в шкафу управления. Компактный корпус, не требующий воздушного зазора по сторонам, экономит место на DIN-рейке. Для еще более высокой эксплуатационной готовности блок питания SITOP комбинируется с модулем ИБП постоянного тока. ИБП SITOP DC UPS имеет специальные функции, которые обеспечивают универсальность использования и гибкую адаптацию комплекта:
- Параллельное соединение для улучшения рабочих характеристик
- Настраиваемая реакция на перегрузку
- Дополнительная мощность для больших пусковых токов
- Удаленное включение/выключение позволяет экономить электроэнергию в режиме ожидания
Мобильный беспроводной маршрутизатор для надежного подключения к подсетям на базе Ethernet и программируемым контроллерам по сетям мобильной связи 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE). Маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи – до 14,4 Мбит/с по нисходящему каналу и до 5,76 Мбит/с по восходящему.
В комплекте имеются антенны для 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).
Разработанное для интеллектуальных сетей КРУЭ, которое может быть оснащено комплектом для автоматизации. Простое подключение шкафа автоматизации к вторичным схемам ячеек с помощью стандартных разъемов. КРУЭ 8DJH можно использовать в интеллектуальных сетях, так как его легко модернизировать до интеллектуальной распределительной подстанции путем дооснащения механизмами электропривода, маломощными трансформаторами тока и напряжения, а также интеллектуальными индикаторами короткого замыкания. Шкаф автоматизации распределительных сетей выполняет функции контроля и управления.
- До 17,5 кВ, 25 кА, или 24 кВ, 20 кА
- Сборные шины 630 A, фидеры до 630 A
- Распределительное устройство заводской сборки, прошедшее типовые испытания по стандарту IEC 62271-200
- Абсолютно гибкая конструкция КРУЭ; панели или блоки можно добавлять с обеих сторон
- Применение для интеллектуальных сетей благодаря наличию механизмов электропривода, маломощных измерительных трансформаторов тока и напряжения и интеллектуальных индикаторов короткого замыкания