Цифровая релейная защита

Высокотехнологичная защита – обеспечение готовности системы электроснабжения к будущему
Система защиты является ключевым элементом для генерирующих и электросетевых компаний, а также промышленных предприятий любой отрасли. Более 100 лет компания «Сименс» предлагает успешные и всегда инновационные технологии защиты. Благодаря этому пользователи длительное время остаются удовлетворены продуктами, решениями, услугами и сотрудничеством с действительно глобальной компанией. «Сименс» – идеальный партнер для преодоления вызовов цифрового будущего.
Примеры применения
Решения на базе SIPROTEC и Reyrolle
Более ста лет инновационные технологии «Сименс» в области релейной защиты и управления обеспечивают надежное энергоснабжение, безопасную и эффективную работу электрических сетей. Исчерпывающий ассортимент продукции и решений позволяет удовлетворить любые возможные требования.
Серия SIPROTEC 5 содержит наиболее полный ассортимент устройств релейной защиты
SIPROTEC 5 определяет эталонный стандарт для систем защиты, автоматизации и мониторинга вашей сети. SIPROTEC 5 – это непревзойденное по модульной архитектуре и гибкости поколение интеллектуальных цифровых устройств и полноценная линейка продукции с модульными элементами для любых задач и требований, которые можно в точности адаптировать под конкретное применение. SIPROTEC 5 обеспечивает максимальную защиту и гибкость на протяжении всего жизненного цикла. Воспользуйтесь преимуществами работы с ведущим производителем систем защиты, получая поддержку от глобального партнера на каждом этапе работы.
Онлайн конфигуратор
Разработайте оптимальное решение на базе SIPROTEC 5 с помощью онлайн конфигуратора. Всего пара кликов мышью позволят вам сформировать индивидуальное решение.
Надежная защита сетей
Защита, автоматизация, контроль и измерения в электрических сетях – ключевые системы энергетики с точки зрения управления активами, повышения надежности, обеспечения устойчивости и безопасности. Наша цель – предоставить устройства защиты, обеспечивающие гибкие решения и простую интеграцию в энергетический рынок, который становится все более децентрализованным и цифровым.