Инженерные программные комплексы для релейной защиты

От проектирования до ввода в эксплуатацию
Инженерные программные комплексы обеспечивают рабочий процесс систем с устройствами SIPROTEC и Reyrolle – от проектирования до эксплуатации. Функционал инструмента DIGSI 5 охватывает весь спектр задач: от конфигурации и настройки устройств до ввода в эксплуатацию и оценки данных повреждений с помощью SIGRA. SIPROTEC DigitalTwin представляет собой цифрового двойника физического устройства SIPROTEC 5, включая интерфейсы, функционал и алгоритмы, а также позволяет выполнять облачное тестирование устройств релейной защиты SIPROTEC 5. Системный конфигуратор МЭК 61850 – независимое от производителей решение для инжиниринга продуктов и систем МЭК 61850, которое поддерживает все устройства, соответствующие стандарту.