Устройство сопряжения с шиной процесса

SIPROTEC 6MU85
Новое устройство сопряжения с шиной процесса SIPROTEC 6MU85 на базе гибкой аппаратной платформы SIPROTEC 5 было разработано для традиционных и нетрадиционных измерительных трансформаторов (LPIT). SIPROTEC 6MU85 оцифровывает данные, непосредственно связанные с технологическим процессом. Технология шины процесса SIPROTEC 5 предоставляет универсальные решения, позволяющие интегрировать в неё как новые, так и существующие системы.
Основные функции:
- Устройство сопряжения с шиной процесса
- Функции управления выключателем
- Резервные функции защиты
- Дополнительные функции
Коммуникация:
- Поддержка до 4 потоков выборочных значений измеряемых электрических величин (SMV) согласно МЭК 61850-9-2 LE или МЭК 61869
Аппаратная гибкость:
- Модульная архитектура SIPROTEC 5 позволяет расширять базовую конфигурацию устройства за счет установки дополнительных модулей ввода/вывода информации
Габариты корпуса:
- От 1/3 × 19 дюймов до 2/1 × 19 дюймов
По умолчанию:
Устройство сопряжения с шиной процесса
- Коммуникационный модуль Ethernet ETH-BD-2FO поддерживает функции Process Bus
- Один SMV поток на каждый модуль Ethernet ETH-BD-2FO
– до 32 аналоговых значений с любой комбинацией каналов тока и напряжений
или
– 4x канала тока, 4x канала напряжения (МЭК 61850-9-2 LE) - Возможна установка до 4-х модулей ETH-BD-2FO
- Надежная и резервируемая передача данных по протоколу PRP
- Совместимость с МЭК 61869-9, МЭК 61869-13
- МЭК 61850-8-1 GOOSE, MMS и протокол Merging Unit на одном Ethernet модуле
- Синхронизация выборочных значений и даты/времени через IEEE 1588v2/PTP
Функции управления выключателем
- Управление и оперативные блокировки
- УРОВ (50BF)
- Контроль остаточного ресурса силового выключателя
- Статистика коммутационных операций
- Коммутация при переходе напряжения через ноль (PoW)
- Контроль цепей отключения (74TC)
- АПВ (79)
- Контроль синхронизма (25)
Резервные функции защиты
- Ненаправленные токовые защиты (50/51, 50N/51N)
- Направленные токовые защиты (67/67N)
- ЗМН, ЗПН (27/59)
Дополнительные функции
- Phasor Measurement Unit (PMU) для синхронизированных векторных измерений и поддержки протокола IEEE C37.118
- Дуговая защита
- Вспомогательные функции для испытаний и ввода в эксплуатацию
- Измерение температуры через термоблок TR1200 (7XV5662-6AD10 или 7XV5662-8AD10)
- 4-20 мА аналоговые входы для измерения различных величин. Например, давления или положения РПН.
Коммуникационные возможности
- Съемные коммуникационные модули, поддерживающие различные протоколы (МЭК 61850-8-1, МЭК 61850-9-2, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 последовательный и TCP, PROFINET IO)
- Последовательные интерфейсы данных защиты с передачей данных через оптоволоконные кабели, витую пару и коммуникационные сети (IEEE C37.94 и др.), включая автоматическое изменение топологии сети
- Интегрированные функции кибербезопасности, такие как ролевой контроль доступа (RBAC), протоколирование событий, связанных с безопасностью, или цифровые подписи заводской прошивки
- Простой, быстрый и безопасный доступ к данным устройства через стандартный веб-браузер – без дополнительного программного обеспечения
- Аналоговых и цифровых измеряемых величин
- Децентрализованной защиты шин
- Регистрации аварийных событий шины процесса
- Централизованной синхронизации
Функциональность Merging Unit также может быть активирована в других модульных устройствах SIPROTEC 5.
- Подключается к нескольким ТТ/ТН
- Масштабируемое количество дискретных входов и выходов
- Может быть дооснащен модулями расширения до 2го ряда
- Быстродействующие контакты прямого воздействия на силовой выключатель (менее 1 мс)
- Сбор дополнительных данных (температура, давление, положение РПН, ...)
- Кибербезопасность в соответствии с требованиями NERC CIP и BDEW Whitepaper
- Высочайшая эксплуатационная готовность даже в экстремальных условиях окружающей среды благодаря специальному защитному покрытию печатных плат
- Функциональность Merging Unit также может быть активирована в других модульных устройствах SIPROTEC 5
Добро пожаловать в наши службы поддержки продуктов и клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то совсем другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Мы ждем вашего звонка или онлайн-запроса.
Телефон +49 180 524 70 00