Устройство контроля качества электроэнергии SICAM P855

SICAM P855
Многофункциональное устройство SICAM P855 используется для сбора, отображения и передачи измеряемых электрических величин, например, переменного напряжения и тока, мощности, гармоники и т.д. Измеряемые величины и события регистрируются и обрабатываются в соответствии с требованиями стандарта по качеству электроэнергии МЭК 61000-4-30. Измеренные величины могут выводиться на АРМ или в систему автоматизации/SCADA систему через коммуникационные интерфейсы или отображаться на дисплее устройства. Дополнительно к функции мониторинга устройство SICAM P855 также выполняет комбинированную функцию регистрации и оценки данных. Измеренные величины могут быть записаны на выбираемых интервалах времени с помощью различных средств регистрации, таких как регистратор параметров качества электроэнергии или регистратор аварийных событий. Долгосрочные данные и события оцениваются непосредственно через веб-браузер устройства и могут быть отображены в виде отчета в соответствии со стандартами качества электроэнергии (например, EN 50160).
Качество электроэнергии
Качество электроэнергии считается важным аспектом любой системы электроснабжения. Несоответствующее качество поставляемой электроэнергии негативно влияет на производственные процессы и состояние подключенных к сети потребителей и может привести к серьезным последствиям, которые в конечном итоге приведут к дополнительным издержкам для потребителей и энергетической компании. Стандарт по качеству электроэнергии EN 50160 описывает основные характеристики напряжения в точках подключения потребителей в сетях низкого, среднего и высокого напряжения. Комплексная регистрация и документирование параметров качества электроэнергии необходимы для идентификации слабых мест и внедрения соответствующих мер по их устранению.
Области применения
Устройство SICAM P855 используется в однофазных системах, а также в 3-проводных и 4-проводных системах (с нейтральным проводом). Устройство применяется там, где требуется комплексное измерение электрических параметров: на энергетических объектах, а также в промышленном и торгово-хозяйственном секторе.
Примеры применения:
- Оптимальное электроснабжение в промышленности (англ. язык)
- Качество электроэнергии на производстве (англ. язык)
- Качество электроэнергии в распределительных электрических сетях (англ. язык)
- Высокочастотные гармоники (англ. язык)
Входные измерительные цепи
- 4 входа переменного напряжения, 3 входа переменного тока (макс. 10А)
Измеряемые переменные
- Действующее значение переменного тока и напряжения
- Частота, активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности, коэффициент активной мощности, фазовый угол
- Несимметрия переменного тока и напряжения
- Гармоники переменного тока и переменного напряжения до 40-го порядка
- THD (суммарный коэффициент гармонических искажений) переменного напряжения и тока
Коммуникационные интерфейсы и протоколы
- Ethernet: MODBUS TCP, МЭК 61850, редакция 2
- Последовательные интерфейсы: Modbus RTU, МЭК 60870-5-103
Управление и индикация
- Графический дисплей, управление при помощи 4 функциональных клавиш
- 4 светодиодных индикатора для визуального отображения режима работы и вывода системных сообщений
- Интегрированный веб-сервер для взаимодействия с ПК через HTML-страницы
Синхронизация времени
- По сети Ethernet: SNTP клиент
- Через последовательный интерфейс
- Внутренние часы реального времени (RTC)
Напряжение питания
- 24—250 В (пост.ток)
- 110—230 В (перем.ток), 50/60 Гц
Корпус
- Пластиковый корпус для монтажа на DIN-рейке, опциональная возможность монтажа на панели, класс защиты макс. IP51
- Размеры: 96 × 96 × 100 мм (Ш × В × Г)
Особые характеристики
- Регистрация измеряемых значений в соответствии с требованиями стандарта по контролю качества электроэнергии МЭК 61000-4-30, включая фликер
- Автоматическое составление отчета о качестве электроэнергии согласно EN 50160
- Функция регистрации средних значений и аварийных событий
- Экспорт данных в форматы PQDIF и COMTRADE
- Память 2 ГБ для хранения данных регистратора
- Оценка событий на HTML-страницах через встроенный веб-сервер
- Комплексная регистрация электрических параметров для своевременного выявления проблем качества электроэнергии
- Отчет о качестве электроэнергии по стандарту EN 501600
- Простое параметрирование, диагностика, анализ данных и создание отчетов через встроенный веб-сервер
- Проверка соответствия измеряемых значений стандартизированным величинам согласно МЭК 61000-4-30
Класс A - Гарантированная совместимость между приборами за счет использования стандартных интерфейсов и протоколов (МЭК 61850, MODBUS TCP), а также типовых форматов данных (PQDiff, Comtrade).
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.