Устройство контроля качества электроэнергии SICAM Q200

SICAM Q200
SICAM Q200 – это высокоточный прибор для регистрации и оценки показателей качества электроэнергии в системах электроснабжения. Он также обладает алгоритмами и функциями мониторинга электроэнергии. Прибор выполняет непрерывный сбор и анализ значимых параметров. Получаемые результаты помогают определять и принимать соответствующие меры обеспечения качества электроэнергии. Это продлевает срок службы оборудования и одновременно сокращает время простоя. SICAM Q200 – это устройство контроля качества электроэнергии класса A согласно МЭК 62586-1/2 и выше класса A согласно МЭК 61000-4-30, ред. 3. Устройство регистрирует, визуализирует, анализирует и передает такие параметры, как переменный ток, переменное напряжение, частота, рабочие характеристики, гармоники и т. д. Измеренные величины могут выводиться на АРМ или в систему автоматизации/SCADA систему через коммуникационные интерфейсы или отображаться на дисплее устройства. Кроме того, прибор SICAM Q200 имеет комбинированную функцию регистрации и анализа измеряемых значений непосредственно в устройстве. Накопленные за длительный период данные и события передаются в систему SICAM PQS / PQ Analyzer в соответствии со стандартом МЭК 61850. Также имеется возможность создания отчетов о качестве электроэнергии в соответствии с EN 50160.
Непрерывный контроль качества электроэнергии
Одной из самых распространенных причин внеплановых простоев и повреждения оборудования является несоответствие качества электроэнергии нормам. Сбор и документирование параметров, определяющих качество электроэнергии, необходимы для идентификации слабых мест и внедрения соответствующих мер по их устранению.
Области применения
SICAM Q200 используется в однофазных, а также в 3-проводных и 4-проводных системах (с нейтральным проводом) на электроэнергетических объектах, промышленных предприятиях, в центрах сбора и обработки данных и коммерческих организациях.
Примеры применения:
- Оптимальное электроснабжение в промышленности (англ. язык)
- Качество электроэнергии на производстве (англ. язык)
- Качество электроэнергии в распределительных электрических сетях (англ. язык)
- Высокочастотные гармоники (англ. язык)
Устройство контроля качества электроэнергии класса A согласно МЭК 62586-1/2 и выше класса A согласно МЭК 61000-4-30 Ред. 3.
Входные измерительные цепи
- 4 входа переменного напряжения, 4 входа переменного тока
Дискретные входы и выходы
- До 6 входов и 6 выходов, индивидуально-программируемые
Память
- 2 ГБ (расширяемая) для хранения данных о качестве электроэнергии согласно EN 50160 за несколько месяцев
Измеряемые величины
- Измерения в соответствии с требованиями МЭК 61000-4-30, класс А, ред. 3, создание отчетов и анализ данных согласно требованиям EN 50160 (CBEMA)
- Действующее значение напряжения и тока на основе 8192 выборок за 10 периодов (частота дискретизации 40 кГц при частоте сети 50 Гц), регистрация напряжения в переходных процессах с частотой дискретизации 1 МГц
- Измерение гармоник до 63-го порядка
- Измерение, визуализация, регистрация в формате PQDIF значений частоты в диапазоне от 2 до 9 кГц (МЭК 61000-4-7) и от 9 до 150 кГц (МЭК 610000-4-30-2015)
- Фиксация скачкообразных изменений напряжения
- Мощность гармоник для определения их направления
- Активная, реактивная, полная мощность и энергия
- Фазовые углы
Контроль параметров электроэнергии
- Профили нагрузок пиковых и средних значений; счетчики тарифов (TOU) с 4 тарифами
- Соответствует следующим стандартам: МЭК 62053-22 класс точности 0.2S, ANSI C12.20 класс 0.2
- ANSI C12.20 счетчик электроэнергии, класс точности 0.2
- Определение квадранта, в котором находится вектор полной мощности: потребляемая и отдаваемая / индуктивная и емкостная
Экспорт данных
- Данные в формате CSV, например для последующей обработки в приложении MS Excel
- Данные в формате PQDIF, совместимые с IEEE 1159.3, для считывания показателей качества электроэнергии
- Данные в формате COMTRADE, совместимые со стандартом МЭК 60255-24 / IEEE C37.111, для регистрации формы сигнала
Коммуникационные интерфейсы и протоколы
- 2 × Ethernet (МЭК 61850, DNP 3i и MODBUS TCP), шлюз / ведущее устройство MODBUS, интегрированный коммутатор, SNMPv3
- Функция ведущего устройства и шлюза MODBUS RTU для устройств с интерфейсом RS485
Информационная безопасность
- Защищенная коммуникация через веб-браузер
- Защита паролем от несанкционированного доступа
Управление и индикация
- Графический дисплей, управление при помощи 4 функциональных клавиш
- Интегрированный веб-сервер для взаимодействия с ПК и HTML-страницами
Синхронизация времени
- По сети Ethernet: NTP клиент
- Оптический IRIG-B (*в разработке)
Напряжение питания
- 100-230 В перем./пост. тока
Корпус
- Габариты: 192 × 96 × 134,6 мм (Ш × В × Г)
- IP54 / опционально NEMA12
Специальные функции
- Отчет о качестве электроэнергии согласно EN 50160 и CBEMA напрямую через веб-сервер HTML
- Визуализация измеряемой эмиссии гармонических составляющих в диапазонах 2-9 кГц и 9-150 кГц на HTML-страницах в виде тепловой карты
- Оценка событий прямо в HTML через программу COMTRADE Viewer и программный модуль SIGRA
- Комплексная регистрация электрических параметров для своевременного выявления проблем качества электроэнергии позволяет сократить издержки
- Высокий уровень надежности инвестиций за счет соответствия международным стандартам (измерения в соответствии с МЭК 61000-4-30, класс A, ред. 3), гарантированная функциональная совместимость за счет поддержки стандартных протоколов (МЭК 61850, Modbus, МЭК 60870-5-103) и форматов экспортируемых данных (PQDIF, COMTRADE)
- Универсальное применение благодаря высокой точности и широкому диапазону измерений высокочастотных помех (от 2 до 150 кГц и переходные процессы с частотой до 1 МГц)
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.