Измерительный преобразователь SICAM MMU

SICAM MMU
Блок измерения и мониторинга SICAM MMU – это устройство контроля мощности, которое позволяет с помощью одного прибора выполнить измерения параметров электрической сети. На промышленных предприятиях, электростанциях и подстанциях SICAM MMU используется для измерения и вычисления параметров (ток, напряжение, мощность, фазовый угол, гармоники и несимметрии, энергия и частота) и их отправки для последующей обработки и визуализации в центры диспетчерского управления (SCADA, DMS, EMS и т. д.) по протоколу МЭК 60870-5-104 или в системы автоматизации по протоколу MODBUS TCP.
- Оснащение распределительных подстанций контрольно-измерительной аппаратурой и каналами связи
- Использование на предприятиях энергетики, а также в промышленности
- Использование в 1-фазных системах, а также в 3-проводных и 4-проводных системах
- Поддержка интеграции онлайн-измерений в системы диспетчеризации и системы автоматизации с использованием протоколов МЭК 60870-5-104 или MODBUS TCP, например, для удаленного контроля напряжения и нагрузки
- Мониторинг работы трансформаторов и распределенной генерации
- Аварийная сигнализация и уведомление о превышении предельных значений по протоколу или через дискретные выходы
- Мониторинг заданного профиля качества электроэнергии (напряжение, частота, гармоники и несимметрия)
- Возможность работы во всех системах заземления типа IT, TT и TN
- Компактная и прочная конструкция
- Свыше 100 измеряемых или рассчитываемых значений
- Рабочий диапазон температур: от –25 до +55 °C
- Точность измерения: погрешность 0,1 % при номинальном токе и напряжении согласно МЭК 60688 и класс точности 0,2s в соответствии с МЭК 62053-21
- Высокая помехоустойчивость к воздействию электромагнитного излучения: ЭМС согласно требованиям EN 61000-6-62 и EN 61000-6-4 (Директива по электромагнитной совместимости), а также EN 61010-1 (Директива по низковольтному оборудованию)
- Сертификация UL согласно требованиям стандарта UL 61010-1
- Широкий диапазон измерения тока (до 2 × Iном)
- 2 конфигурируемых дискретных выхода для быстрого переключения, индикации рабочего состояния и превышения предельного значения.
- 4 светодиодных индикатора для визуального отображения режима работы
- Коммуникация по сети Ethernet по протоколам МЭК 60870-5-104 или MODBUS TCP
- Встроенная батарея для питания часов реального времени и сохранения значений счетчика электроэнергии на случай потери основного питания
- Часы реального времени, синхронизация по сети через NTP
Корпус
- Устройство для монтажа на DIN-рейку
- Пластиковый корпус 96 × 96 × 100 мм (Ш × В × Г)
- Степень защиты: IP20
Входные и выходные цепи
- 4 входа для измерения переменного напряжения
- 3 входа для измерения переменного тока до 10 А
- Индивидуально программируемые дискретные выходы
Светодиодная сигнализация
- Для автоматического контроля аппаратных, программных и аппаратно-программных компонентов
Коммуникация
- Ethernet: протокол обмена данными МЭК 60870-5-104 или MODBUS TCP
Измеряемые основные величины и рассчитываемые на их основании дополнительные параметры:
- Действующие значения переменного напряжения и тока
- Активная, реактивная и полная мощность
- Активная, реактивная и полная энергия
- Частота сети
- Фазовый угол
- Коэффициент мощности
- Несимметрия тока и напряжения до 21 гармоники
- Среднее значение 3-фазного напряжения: Uсрд
- Среднее значение 3-фазного тока: Iсрд
Синхронизация времени
- Внешняя синхронизация времени через Ethernet NTP
- Внутренняя синхронизация времени через встроенные часы реального времени (если недоступна внешняя синхронизация времени)
- Надежное и экономически эффективное управление энергетическим хозяйством за счет непрерывного мониторинга параметров сети
- Сокращение кабельных связей за счет использования технологии Ethernet
- Возможность передачи данных в реальном времени по мобильной связи (например, GPRS, UMTS)
- Удобная работа через веб-сервер (для задания параметров не требуется дополнительного программного обеспечения, конвертеров или кабелей)
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.