Измерительный преобразователь SICAM P50/55

SICAM P50/55
SICAM P – это монтируемый на панели или на стандартной рейке измерительный преобразователь с графическим дисплеем и подсветкой, который используется для измерения и отображения значений электрических величин. Устройство может предоставлять более 100 значений, включая действующие значения напряжения (фазное и линейное), ток, активную, реактивную и полную мощность, энергию, коэффициент мощности, фазовый угол, гармоники тока и напряжения, суммарный коэффициент гармонических искажений по фазам, частоту, коэффициент симметрии, а также отображать внешние сигналы состояния.
- Измерение напряжения, тока, активной и реактивной мощности, частоты, активной и реактивной энергии, коэффициента мощности, коэффициента симметрии, гармоник тока и напряжения (до 21-й гармоники), суммарного коэффициента гармонических искажений
- Использование в однофазных системах, в 3-фазных с симметричной и несимметричной нагрузкой, а также в 4-проводных системах
- Коммуникация: протоколы обмена данными PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII или МЭК 60870-5-103, простое задание параметров кнопками на передней панели или через коммуникационный порт RS485 с помощью программного обеспечения SICAM P Manager
- Графический дисплей с подсветкой и c возможностью отображения до 20 программируемых экранов
- Часы реального времени: измеряемые значения и состояния записываются с указанием меток времени
- Управление памятью 1 МБ: возможность распределять выделяемый объем энергонезависимой памяти для записи различных данных
- Регистрация и отображение превышения предельных значений и записей журнала событий
- Аккумуляторная батарея: такие записи, как превышение предельных значений или значения счетчиков электроэнергии, хранятся в памяти до трех месяцев в случае отключения основного питания
Системы мониторинга параметров электроэнергии совместно с устройством SICAM P позволяют осуществлять непрерывную запись данных по электроэнергии и предоставлять информацию по рабочим характеристикам электрических систем. SICAM P помогает идентифицировать потребителей электроэнергии и времена пикового потребления мощности. Эти данные помогают управлять энергоресурсами и сокращать расходы на электроэнергию.
Основная область применения – мониторинг мощности и регистрация значений на уровне среднего и низкого напряжения. Основные типы регистрируемой информации: измеряемые значения, аварийные сигналы и сигналы состояния.
Дополнительные модули входов обрабатывают внешние сигналы в диапазоне измерений 0–20 мА постоянного тока. Средние значения всех внешних аналоговых каналов, а также состояния цифровых каналов, записываются и сохраняются в память. Все записанные значения счетчиков и двоичная информация считываются и оцениваются при помощи ПО для параметрирования SICAM P Manager. Модули выходов используются для преобразования электрической величины (ток, напряжение и т. д.) в выходной сигнал 0–20 / 4–20 мА постоянного тока, генерации импульсов измерения, индикации превышения предельных значений, а также для коммутационных операций.
Контроль качества электроэнергии в системах передачи электроэнергии
Обеспечение стабильного электроснабжения является приоритетной задачей каждого оператора электрической сети. Чтобы исключить отклонения качества электроэнергии от норм и предотвратить негативные последствия, необходимо внедрять средства мониторинга сетей и системы контроля и автоматизации на всех уровнях напряжения.
Обеспечение контроля при распределенной генерации
Поддержание устойчивой работы электрических сетей становится все сложнее. Большому количеству объектов малой генерации требуются новые подходы для непрерывного контроля за качеством электроэнергии. Для идентификации, определения местоположения и устранения нарушений и неисправностей, а также для быстрого выравнивания баланса между вырабатываемой и потребляемой мощностью требуется слаженная работа интегрированных технических и программных средств.
Большой объем данных улучшает прозрачность системы
Современные компоненты электрической сети предоставляют, обрабатывают и анализируют различные данные. В результате цифровизации электрических сетей будет неизменно расти объем регистрируемых и обрабатываемых данных. Эти огромные объемы данных содержат ценную информацию, которая описывает состояние электрической сети, позволяет проводить углубленный компьютерный анализ изменений, повышать производительность и продлевать срок службы оборудования. Предлагаемое для этого оборудование и программное обеспечение «Сименс» удовлетворяет всем современным требованиям.
Эффективное расширение сети
Объединение надежных технологий с новыми цифровыми решениями ведет к повышению эффективности. Сохранение или повышение производительности электрической сети становится всё более сложной задачей. При расширении сети растут и расходы. Использование инновационных технологий и Smart Data (данных, полученных в результате интеллектуального анализа и обработки), поможет электросетевым компаниям решить эти задачи.
Оптимизация повседневных расходов компании
Комплексные и эффективные решения для электросетевых компаний обеспечивают максимальную экономию эксплуатационных затрат. Можно легко удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны промышленных предприятий и сельскохозяйственного сектора. Это достигается за счет современных технологий и инновационных систем по оптимальному управлению напряжением и мощностью, самостоятельному восстановлению работы сети и снижению потерь.
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.