Измерительный преобразователь SICAM P850

SICAM P850
Многофункциональное измерительное устройство SICAM P850 используется для регистрации, визуализации, анализа и передачи таких измеряемых электрических параметров, как переменный ток, переменное напряжение, частота, мощность, гармоники и т. д. Измеренные величины могут выводиться на АРМ или в систему автоматизации/SCADA систему через коммуникационные интерфейсы или отображаться на дисплее устройства. Измеренные величины могут быть записаны на выбираемых интервалах времени с помощью различных средств регистрации, таких как регистратор параметров качества электроэнергии или регистратор аварийных событий.
Устройство SICAM P850 используется в однофазных системах, а также в 3-проводных и 4-проводных системах (с нейтральным проводом). Устройство применяется там, где требуется комплексное измерение электрических параметров: на энергетических объектах, а также в промышленном и торгово-хозяйственном секторе.
Контроль качества электроэнергии в системах передачи электроэнергии
Обеспечение стабильного электроснабжения является приоритетной задачей каждого оператора электрической сети. Чтобы исключить отклонения качества электроэнергии от норм и предотвратить негативные последствия, необходимо внедрять средства мониторинга сетей и системы контроля и автоматизации на всех уровнях напряжения.
Обеспечение контроля при распределенной генерации
Поддержание устойчивой работы электрических сетей становится все сложнее. Большому количеству объектов малой генерации требуются новые подходы для непрерывного контроля за качеством электроэнергии. Для идентификации, определения местоположения и устранения нарушений и неисправностей, а также для быстрого выравнивания баланса между вырабатываемой и потребляемой мощностью требуется слаженная работа интегрированных технических и программных средств.
Большой объем данных улучшает прозрачность системы
Современные компоненты электрической сети предоставляют, обрабатывают и анализируют различные данные. В результате цифровизации электрических сетей будет неизменно расти объем регистрируемых и обрабатываемых данных. Эти огромные объемы данных содержат ценную информацию, которая описывает состояние электрической сети, позволяет проводить углубленный компьютерный анализ изменений, повышать производительность и продлевать срок службы оборудования. Предлагаемое для этого оборудование и программное обеспечение «Сименс» удовлетворяет всем современным требованиям.
Эффективное расширение сети
Объединение надежных технологий с новыми цифровыми решениями ведет к повышению эффективности. Сохранение или повышение производительности электрической сети становится всё более сложной задачей. При расширении сети растут и расходы. Использование инновационных технологий и Smart Data (данных, полученных в результате интеллектуального анализа и обработки), поможет электросетевым компаниям решить эти задачи.
Входные измерительные цепи
- 4 входа переменного напряжения, 3 токовых тока (макс. 10 А)
Измеряемые величины
- Действующие значения переменного тока и переменного напряжения
- Частота, активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности, коэффициент активной мощности, фазовый угол
- Несимметрия переменного напряжения и тока
- Гармоники переменного напряжения и тока до 40й включительно
- Суммарный коэффициент гармонических искажений тока и напряжения (THD)
Коммуникационные интерфейсы и протоколы
- Ethernet: Modbus TCP, МЭК 61850 Редакция 2
- Последовательные интерфейсы: Modbus RTU, МЭК 60870-5-103
Управление и индикация
- Графический дисплей, управление при помощи 4 функциональных клавиш
- 4 светодиодных индикатора для отображения состояния и системных сообщений
- Интегрированный веб-сервер для управления устройством через интернет браузер
Синхронизация времени
- По сети Ethernet: клиент SNTP
- Через последовательный интерфейс
- Внутренние часы реального времени (RTC)
Напряжение питания
- 24–250 В (пост. тока)
- 110–230 В (перем. тока), 50/60 Гц
Корпус
- Пластиковый корпус для монтажа на DIN-рейке, опциональная возможность навесного монтажа, максимальный класс защиты IP51
- Размеры: 96 x 96 x 100 мм (Ш / В / Г)
Особенности
- Регистрация измеряемых значений в соответствии с требованиями стандарта проверки качества электроэнергии МЭК 61000-4-30
- Функции вычисления средних значений за промежуток времени и регистрации повреждений
- Объем памяти 2 Гб для хранения данных регистратора
- Комплексный контроль значимых параметров сети
- Простое задание параметров, выполнение диагностики, формирование отчетов через встроенный веб-сервер
- Независимая оценка параметров качества электроэнергии в соответствии с нормами стандарта
МЭК 61000-4-30 - Гарантированная функциональная совместимость за счет поддержки стандартных интерфейсов и протоколов (МЭК 61850, Modbus, МЭК 60870-5-103)
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.